Kostenverlaging door besparing op kalibratiekosten en vermindering van kalibratiecycli
Alle benodigde componenten in één bundel - er ontbreekt niets
100% compliance en audit-proof documentatie:
Volledig traceerbare kalibratie met geautomatiseerde documentatie
Onvervalsbare gegevensopslag volgens FDA 21 CFR deel 11
Preventief onderhoud
Kalibratie met tijdstempel
Risicovermindering en eliminatie van niet-ontdekte storingen:
Hogere procestransparantie
Hogere productveiligheid
Datamanagers en dataloggers
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Datamanagers zijn flexibele en krachtige systemen voor het organiseren van proceswaarden. Dankzij de intuïtieve bediening is de datamanager snel en eenvoudig in elke applicatie toepasbaar. De gemeten proceswaarden worden duidelijk weergegeven op het display en veilig vastgelegd, limieten worden bewaakt en geanalyseerd. Via gangbare communicatieprotocollen kunnen de gemeten en berekende waarden gemakkelijk worden gecommuniceerd naar systemen van een hoger niveau en kunnen individuele installatiemodules met elkaar worden verbonden.
Portfolio omschrijving
Ons portfolio met datamanagers en dataloggers biedt:
Datamanagers voor papierloos schrijven, visualisatie en bewaking van proceswaarden
Datamanagers voor veldinstallatie, paneelmontage of installatie in EX omgeving
Datamanagers met individuele applicatiepakketten bijvoorbeeld voor energie-, batch- of afvalwatertoepassingen
Datalogger voor weergave en opslag van meetwaarden
Data registratiesystemen meten de aangesloten ingangssignalen en extrapoleren de informatie die nodig is voor individuele applicaties. Deze informatie wordt vervolgens op het scherm van het apparaat weergegeven en wordt ook intern of op een verwisselbaar gegevensopslagmedium opgeslagen. Deze procesinformatie kan op lange termijn worden opgeslagen door overdracht aan superieure systemen (bijvoorbeeld pc's) en wordt zodoende gemakkelijk verkrijgbaar met één druk op de knop.
Afhankelijk van proceseisen en applicatie kan het volgende worden gebruikt:
Datalogger: eenvoudige apparaten met geïntegreerd digitaal display
Datamanager: krachtige apparaten voor op zichzelf staande applicaties en integratie in systemen
Gemeenschappelijk voor al deze apparaten is het vrijwel vrij zijn van slijtage (geen pennen en papier), waardoor tijd en geld wordt bespaard.
Voordelen
Hoge mate van gegevensbeveiliging
Datamanagers met geïntegreerde webserver: op afstand toegang tot apparaat bediening en visualisatie voor lagere onderhoudskosten
Systeemmogelijkheden: ondersteunt alledaagse veldbussen (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet / IP) voor snelle integratie in verschillende systemen
Krachtige softwarepakketten en apparaatconstructie garanderen een optimale oplossing voor applicaties in alle industrieën
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .