Over datamanagers en dataloggers
Datamanagers zijn flexibele en krachtige systemen voor het organiseren van proceswaarden. Dankzij de intuïtieve bediening is de datamanager snel en eenvoudig in elke applicatie toepasbaar. De gemeten proceswaarden worden duidelijk weergegeven op het display en veilig vastgelegd, limieten worden bewaakt en geanalyseerd. Via gangbare communicatieprotocollen kunnen de gemeten en berekende waarden gemakkelijk worden gecommuniceerd naar systemen van een hoger niveau en kunnen individuele installatiemodules met elkaar worden verbonden.
Portfolio omschrijving
Ons portfolio met datamanagers en dataloggers biedt:
- Datamanagers voor papierloos schrijven, visualisatie en bewaking van proceswaarden
- Datamanagers voor veldinstallatie, paneelmontage of installatie in EX omgeving
- Datamanagers met individuele applicatiepakketten bijvoorbeeld voor energie-, batch- of afvalwatertoepassingen
- Datalogger voor weergave en opslag van meetwaarden
Meetprincipe
Data registratiesystemen meten de aangesloten ingangssignalen en extrapoleren de informatie die nodig is voor individuele applicaties. Deze informatie wordt vervolgens op het scherm van het apparaat weergegeven en wordt ook intern of op een verwisselbaar gegevensopslagmedium opgeslagen. Deze procesinformatie kan op lange termijn worden opgeslagen door overdracht aan superieure systemen (bijvoorbeeld pc's) en wordt zodoende gemakkelijk verkrijgbaar met één druk op de knop.
Afhankelijk van proceseisen en applicatie kan het volgende worden gebruikt:
- Datalogger: eenvoudige apparaten met geïntegreerd digitaal display
- Datamanager: krachtige apparaten voor op zichzelf staande applicaties en integratie in systemen
Gemeenschappelijk voor al deze apparaten is het vrijwel vrij zijn van slijtage (geen pennen en papier), waardoor tijd en geld wordt bespaard.
Voordelen
- Hoge mate van gegevensbeveiliging
- Datamanagers met geïntegreerde webserver: op afstand toegang tot apparaat bediening en visualisatie voor lagere onderhoudskosten
- Systeemmogelijkheden: ondersteunt alledaagse veldbussen (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet / IP) voor snelle integratie in verschillende systemen
- Krachtige softwarepakketten en apparaatconstructie garanderen een optimale oplossing voor applicaties in alle industrieën