Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Toepassingsgebied
De Cerabar PMP21 is een voordelige en zeer compacte druktransmitter. Deze heeft een piëzoresistieve sensor en kan absolute of relatieve druk meten van 400 mbar tot 400 bar. De PMP21 is ontworpen om de extreme omstandigheden in de procesindustrie te weerstaan met een beschermingsgraad tot IP 68 en hoogwaardige materialen als 316L. Het wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid en maritieme certificaten, zodat het in de meeste gebieden kan worden gebruikt.
Druktransmitter met piëzoresistieve metalen sensor voor het meten van de absolute of relatieve druk in gassen of vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)
Procesdruk: 400 mbar tot +400 bar (6 tot 6.000 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,3%
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken
Een hoge referentienauwkeurigheid van 0,3% in combinatie met een hoge langetermijnstabiliteit en reproduceerbaarheid zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige procesbewaking
De grotere procesbeschikbaarheid wordt ondersteund door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de mogelijkheid van een dompelversie met beschermingsgraad IP68
Met de PMP21 kan de documentatie, de traceerbaarheid en ook de veiligheid in de fabriek worden verbeterd. Het instrument wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid, maritieme certificaten en optioneel met EN10204 3.1-materiaalcertificaten
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Engelse versie - 09/2025
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Engelse versie - 04/2021
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NL 31/07/2023Taal:
Engels
Versie:
31/07/2023
Bestandsgrootte:
856.7 KB
Bestandsnaam:
TI01723PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NL 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Taal:
Engels
Versie:
09/09/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN NL 31/07/2023Taal:
Engels
Versie:
31/07/2023
Bestandsgrootte:
983.5 KB
Bestandsnaam:
BA02298PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Procesdrukmeting
EN NL 01/05/2023Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2023
Bestandsgrootte:
324 KB
Bestandsnaam:
KA01647PNL_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Cerabar PMP21
Procesdrukmeting
EN NL 01/05/202311/04/2023Taal:
Nederlands
Versie:
01/05/2023
Bestandsgrootte:
333.4 KB
Bestandsnaam:
KA01604PNL_0223-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Procesdrukmeting
EN NL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/03/2021
Bestandsgrootte:
771.2 KB
Bestandsnaam:
KA01164PNL_0721.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN NL 08/08/201623/07/201507/04/2015Taal:
Engels
Versie:
08/08/2016
Bestandsgrootte:
205.3 KB
Bestandsnaam:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN NL 07/04/202523/11/202028/06/2016Taal:
Engels
Versie:
07/04/2025
Bestandsgrootte:
489.1 KB
Bestandsnaam:
XA01363PEN_0324-00.pdf
-