Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.
Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.
Garantievoorwaarden van toepassing
De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.
Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.
Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:
Deep and narrow drinking water wells and boreholes
Process and storage tanks in water and wastewater applications
Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks
Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring
Voordelen
Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation
Easy system integration and flexible parameterization via HART communication
Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells
Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications
Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch maakt gebruik van flowmeters en niveausensoren van Endress+Hauser in een testfaciliteit voor raketvoortstuwingssystemen in Buckinghamshire om de prestaties van de voortstuwingssystemen en -onderdelen te testen.
Torishima ontwerpt en bouwt grote koelwatersystemen voor klanten in het Midden-Oosten en vertrouwt daarbij op de instrumenten van Endress+Hauser vanwege de kwaliteit en prestaties van de producten.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Supply voltage
10.5 ...35V DC
Reference Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Measuring cell
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Process connection
Suspension clamp Cable mounting screws
Communication
4...20 mA 4...20 mA HART
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Marine approvals
GL/ ABS/ BV/ DNV/ LR
Drinking water approvals
NSF/ KTW/ ACS
Meetprincipe
Hydrostatic
Characteristic / Application
Compact probe with ceramic cell for hydrostatic level measurement, Diameter = 22 mm: General applications, Fresh water Diameter = 42 mm: Waste water applications Diameter = 29 mm: Salt water applications
Specialities
Automatic density compensation Version w/o metal parts in contact to process
Supply / Communication
10.5 ...35 VDC
Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Long term stability
0.1% of URL/year
Ambient temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .