Overzicht specificaties
-
Accuracy
0,1%
"PLATINUM" 0,075% -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Pressure measuring range
10mbar...40bar
(0.15...580psi) -
Main wetted parts
316L
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
-
Measuring cell
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi)
Toepassingsgebied
De Deltabar PMD55-drukverschiltransmitter met piëzoresistieve sensor en gelast metalen membraan wordt veel gebruikt in proces- en milieutoepassingen voor continue drukverschilmetingen in vloeistoffen, dampen en gassen. Quick Setup met instelbaar meetbereik maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, verlaagt de kosten en bespaart tijd. SIL2 volgens IEC 61508 / IEC 61511.
Voor niveau-, volume- of massameting in vloeistoffen, voor drukverschilbewaking, bijv. van filters en pompen, en voor flowmeting (volume- of massastroom) in combinatie met primaire elementen in gassen, dampen en vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -40 tot 85 °C (-40 tot 185 °F)
Meetbereik: 0,5 mbar tot 40 bar (0,0072 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,1%, "Platina" ± 0,075% (optioneel)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL
Voordelen
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Eenvoudige aanpassing aan impulsleidingen - mogelijkheid om de leidingen met hoge en met lage druk te wisselen via elektrische schakelaar op de hoofdelektronica
Compact ontwerp en modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Procesdruk tot SIL2, gecertificeerd volgens IEC 61508 en IEC 61511
Internationaal inzetbaar dankzij een breed scala aan goedkeuringen
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltabar M PMD55
Engelse versie - 04/2024
Differential pressure measurement HART, PA, FF
EN NL 01/04/202422/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
TI00434PEN_2324-00.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Deltabar M
Engelse versie - 09/2021
Product root: PMD55-
EN NL 06/09/2021Taal:
Engels
Versie:
06/09/2021
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EG_09 003-h.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar
differential pressure transmitterEN NL 20/03/2007Taal:
Engels
Versie:
20/03/2007
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltabar M PMD55
Differential pressure measurement
HART, PA, FFEN NL 01/04/202422/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
TI00434PEN_2324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar
differential pressure transmitterEN NL 12/10/2007Taal:
Engels
Versie:
12/10/2007
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
13.8 MB
Bestandsnaam:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltabar M PMD55
Drukverschilmeting
HARTEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01027PNL_1821-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltabar M PMD55
Drukverschilmeting
PROFIBUS PAEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01028PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltabar M PMD55
Drukverschilmeting
FOUNDATION FieldbusEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
KA01029PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN NL 22/06/2015Taal:
Engels
Versie:
22/06/2015
Bestandsgrootte:
282.8 KB
Bestandsnaam:
EA01131PA2_0115.pdf
-