Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
-10°C...100°C
(14°F...212°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
optional coating AuPt -
Max. meetafstand
100m (328ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Toepassingsgebied
De compacte Deltapilot FMB50-transmitter met de vochtbestendige Contite-meetcel wordt veel ingezet voor proces- en hygiënetoepassingen.
Het instrument is ontwikkeld voor niveaumetingen in vloeibare en pasta-achtige media in open of gesloten reservoirs, waarbij de metingen niet worden beïnvloed door mogelijke schuimvorming. Voor gebruik in SIL2-veiligheidssystemen.
Voor niveau- en/of drukmeting.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppelingen
Procestemperatuur: -10 tot +100 °C (14 tot 212 °F) (+135 °C (275 °F) gedurende max. 30 minuten)
Meetbereik: 0,1 tot 10 bar (1,5 tot 150 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,2%, ± 0,1% (optie)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, hygiënische certificaten
Voordelen
Hermetisch afgedichte vochtbestendige Contite-meetcel, hoge referentienauwkeurigheid: ± 0,2%, optioneel ± 0,1% en minimale temperatuureffecten
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Eenvoudige menugestuurde inbedrijfstelling via lokaal display, 4-20 mA met HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Internationaal inzetbaar dankzij een breed scala aan goedkeuringen
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Engelse versie - 06/2026
Hydrostatic level measurement IO-Link, HART, PA, FF
EN NL 18/06/202601/04/202422/08/202201/07/202113/07/2016Taal:
Engels
Versie:
18/06/2026
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00437PEN_2526-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelse versie - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatic level measurement
IO-Link, HART, PA, FFEN NL 18/06/202601/04/202422/08/202201/07/202113/07/2016Taal:
Engels
Versie:
18/06/2026
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00437PEN_2526-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN NL 22/08/202231/07/2021Taal:
Engels
Versie:
22/08/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
13.8 MB
Bestandsnaam:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische niveaumeting
FOUNDATION FieldbusEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
935.6 KB
Bestandsnaam:
KA01035PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische niveaumeting
HARTEN NL 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
990.7 KB
Bestandsnaam:
KA01033PNL_1821-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische niveaumeting
PROFIBUS PAEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
964.1 KB
Bestandsnaam:
KA01034PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot M FMB50
Hydrostatische niveaumeting
IO-LinkEN NL 22/08/202201/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
22/08/2022
Bestandsgrootte:
974.3 KB
Bestandsnaam:
KA01523PNL_0222-00.pdf
-