Het FTIR-meetprincipe maakt een gelijktijdige verzameling van meer dan 12 meetcomponenten mogelijk. Het MCS100FT FTIR-analysesysteem met zijn verwarmde meetcel van corrosiebestendig materiaal maakt het ook mogelijk om de wettelijk voorgeschreven grenswaarden voor waterstoffluoride te controleren. Met zijn betrouwbare meettechnologie, eenvoudige bediening en weinig onderhoudseisen levert de MCS100FT een probleemloze oplossing voor ongeëvenaarde kansen.
Emissiebewaking in vuilverbrandingsinstallaties
Betrouwbare HF-grenswaardenbewaking
Bewaking van gasvormige emissies in cementfabrieken of krachtcentrales
Eigenschappen instrument:
Klein op geschiktheid getest HF-meetbereik: 0 ... 3 mg/m³
Automatische spectrumafstelling via AutoVAL voor betrouwbare meetwaarden
Op geschiktheid getest overeenkomstig EN15267
Regeling en diagnose op afstand via SOPAS ET-software
Automatische afstelling van de analyzer
Automatische spoeling en filterreiniging van de extractie-eenheid
Voordelen
Betrouwbare HF-grenswaardenbewaking
Slechts één analyzer voor ruim 12 meetcomponenten
Eenvoudige integratie in het klantnetwerk
Lang 6-maandelijks onderhoudsinterval voor veel meetcomponenten
Op geschiktheid geteste meting van broeikasgassen zoals N2O, CH4 en CO2
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Ontdek hoe Ciments Calcia zijn Franse vestigingen transformeert met koolstofarme innovaties, de productie van de nieuwste generatie klinkers en hoogwaardige gasanalysesystemen die snel en betrouwbaar worden geleverd.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
+5 °C ... +35 °C With cooling device:+5 °C ... +50 °C
Ambient humidity
≤ 80 % Non-condensing
Conformities
Approved for plants requiring approval: 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS
Modular I/O System -
Analog and Digital Interface Modules
Engelse versie - 01/2025
New version available in English
The modular I/O system serves for the input and output of analog
and digital signals. It can be used as single component or as extension
for the SCU (System Control Unit).
Modular I/O System -
Analog and Digital Interface Modules
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 01/2025
New version available in English
The modular I/O system serves for the input and output of analog and digital signals. It can be used as single component or as extension for the SCU (System Control Unit).
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .