Overzicht specificaties
-
Measuring range
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Process temperature
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Process pressure
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Toepassingsgebied
De Memosens CPS11E is de digitale allrounder voor stabiele processen. Het instrument meet betrouwbaar in extreme pH-bereiken en gevaarlijke omgevingen. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie is de pH-sensor vochtbestendig en kan hij in het laboratorium worden gekalibreerd, wat de procesveiligheid verhoogt en de bediening vereenvoudigt. Het instrument biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud. De Memosens CPS11E vergt weinig onderhoud, gaat lang mee en biedt de beste waar voor zijn geld.
Langdurige monitoring en grenswaardebewaking van processen met stabiele procesomstandigheden:
- Chemische industrie
- Pulp- en papierindustrie
- Energiecentrales (bijv. rookgasreinigers, ketelvoedingswater)
- Verbrandingsinstallaties
Water- en afvalwaterzuivering:
- Drinkwater
- Koelwater
- Bronwater
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties
Met ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- en INMETRO-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zone 0, 1 en 2.
Voordelen
IIoT ready: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden herkend en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Lage bedrijfskosten: door de kalibratie in het laboratorium en de mogelijkheid om de sensor snel te vervangen zijn de procesonderbrekingen minimaal en gaat de sensor lang mee.
Robuuste elektrode die weinig onderhoud nodig heeft: een lange gifdiffusieweg of een ionenval voorkomt vergiftiging van de referentie-elektrode. Het grote, vuilafstotende PTFE-membraan beschermt tegen verontreiniging door het medium.
Het procesglas is geschikt voor het volledige pH-bereik en drukstabiel tot 17 bar (246,5 psi) absoluut. Het optionele F-glas maakt toepassing mogelijk in media die fluorwaterstofzuur bevatten, zoals etsbaden bij de productie van halfgeleiders.
De verbeterde optionele zoutopslag garandeert betrouwbare metingen in toepassingen met lage geleidbaarheid, zoals ketelvoedingswater.
Maximale procesintegriteit dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS11E
Engelse versie - 10/2025
pH sensor for standard applications in process technology and environmental engineering
EN NL 06/10/202514/10/202411/08/2020Taal:
Engels
Versie:
06/10/2025
Bestandsgrootte:
654.1 KB
Bestandsnaam:
TI01493CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
Nederlandse versie - 10/2021
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS11E
pH sensor for standard applications in process technology and environmental engineering
EN NL 06/10/202514/10/202411/08/2020Taal:
Engels
Versie:
06/10/2025
Bestandsgrootte:
654.1 KB
Bestandsnaam:
TI01493CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202526/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
423.7 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202115/10/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
491.8 KB
Bestandsnaam:
XA02244CEN_0221.pdf
-