Dit product is niet langer leverbaar.
Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.
Voorganger
-
Opvolger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit Eenvoud Variabel
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Prosonic 91W Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System
Flowrate measurement for standard applications with
drinking water and process water.EN NL 06/12/202319/08/201101/02/2010Taal:
Engels
Versie:
06/12/2023
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI00105DEN_1423.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W Technical Information (SI units)
Ultrasonic Flow Measuring System
Volume Flow Measurement for Standard Applications with Water, Wastewater
and Process WaterEN NL 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002Taal:
Engels
Versie:
01/04/2006
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI057DEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prosonic Flow 91 Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
Flow rate measuring for
standard applications with
drinking water, wastewater and
process water
(incl. Description of Device Functions)EN NL 06/12/202301/02/201001/04/2006Taal:
Engels
Versie:
06/12/2023
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
BA00100DEN_1423.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93 Sonderdokumentation / Special Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitEN NL 01/11/2006Taal:
Engels
Versie:
01/11/2006
Bestandsgrootte:
228.6 KB
Bestandsnaam:
KA015Da2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Prosonic Flow 91W Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
EN NL 13/02/201219/08/201126/04/2010Taal:
Engels
Versie:
13/02/2012
Bestandsgrootte:
976.4 KB
Bestandsnaam:
KA00049DEN_1412.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN NL 15/10/202401/10/201828/06/2012Taal:
Engels
Versie:
15/10/2024
Bestandsgrootte:
797.3 KB
Bestandsnaam:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN NL 15/11/201821/11/2011Taal:
Engels
Versie:
15/11/2018
Bestandsgrootte:
481.6 KB
Bestandsnaam:
EA00072DA2_1418.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN NL 01/03/201828/11/201325/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/03/2018
Bestandsgrootte:
139.5 KB
Bestandsnaam:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN NL 01/04/201917/11/2011Taal:
Engels
Versie:
01/04/2019
Bestandsgrootte:
558.9 KB
Bestandsnaam:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Permanent Coupling Pad
Prosonic Flow 91W, 93P, W 400, P 500
EN NL 15/03/202601/03/202415/12/202101/08/202116/09/2019Taal:
Engels
Versie:
15/03/2026
Bestandsgrootte:
582.9 KB
Bestandsnaam:
EA01256DA2_0526-00.pdf
-