In de procesautomatisering streven we naar een efficiënte engineering en een efficiënt ontwerp van de fabriek. Het is belangrijk om een snelle opstart en inbedrijfstelling te realiseren en met efficiëntie en kwaliteit te produceren. Digitale transformatie en Industrie 4.0 maken gebruik van waardevolle gegevens uit het veld om processen te optimaliseren. Connectiviteit in het veld en toegang tot gegevens zijn cruciaal. Tot dusver waren er beperkingen als lage snelheid, beperkte bandbreedte en complexe protocolconversies.
Toonaangevende standaardisatieorganisaties hebben samengewerkt met belangrijke industriële partners als Endress+Hauser om een geavanceerde fysieke laag voor ethernet te specificeren die voldoet aan de eisen van de procesindustrie. Deze technologie is open, toekomstbestendig en klaar voor het Industrial Internet of Things (IIoT).
Ethernet-APL – de geavanceerde fysieke laag voor ethernet
Ethernet-APL als enabler voor digitale diensten parallel aan procesregeling
Vergelijking Ethernet-APL-topologie
Kostenvergelijking van analoge en digitale technologieën
Ethernet-APL – de geavanceerde fysieke laag voor ethernet
Ethernet-APL als enabler voor digitale diensten parallel aan procesregeling
Vergelijking Ethernet-APL-topologie
Kostenvergelijking van analoge en digitale technologieën
Voordelen van Ethernet-APL
Met Ethernet-APL is digitalisering in procesinstallaties volledig mogelijk en worden voordelen behaald in alle fasen van de levenscyclus. Ethernet-APL breidt de mogelijkheden van conventioneel ethernet uit om te voldoen aan de hoge eisen van de procesindustrie, zoals lange kabellengtes, eenvoudige installatie en intrinsiek veilig ontwerp voor gevaarlijke omgevingen. Er kan spanning en data met hoge snelheid wordt verstuurd via een 2-draads kabel en is daarom geschikt voor procesinstrumenten, zoals meetsensoren. Dankzij de ethernetconnectiviteit met procesinstrumenten hebt u volledige toegang tot proces- en bewakingsvariabelen, diagnostische gegevens en geavanceerde functionaliteiten, zoals verificatie van de "ready-for-batch"-status van meerdere instrumenten.
Ethernet-APL-toepassingen
Ethernet-APL kan overal worden gebruikt waar vroeger 4-20 mA- en veldbustechnologieën werden gebruikt. De procesinstrumenten en infrastructuurproducten zijn perfect geschikt voor de procesindustrie – voornamelijk voor greenfieldprojecten, maar met enkele aanpassingen ook voor brownfieldprojecten. Ethernet-APL is geschikt voor veel toepassingen in verschillende industrieën, waarbij enkele van de volgende gebruiksscenario's relevant zijn:
Extra informatie over de proceskwaliteit via toegang tot alle meet- en bewakingsgegevens
Geavanceerde functies als "ready-for-batch"-verificatie van meerdere meetpunten
Kalibratie van analoge communicatielussen
Explosiegevaarlijke omgevingen
Asset-management voor meerdere meetpunten
Eenvoudige toegang tot instrumentdiagnostiek
Bewaking en optimalisatie, bijv. met behulp van het 2e kanaal/IIoT
Download onze whitepaper voor meer informatie
In deze whitepaper worden systeemintegratieaspecten met betrekking tot instrumentdiagnose, -verificatie en -bewaking beschreven, waarbij 4-20 mA/HART en PROFINET over Ethernet-APL in praktische toepassingsscenario's worden vergeleken.
Succesvolle validatie van Ethernet-APL-technologie in de chemische industrie
In het BASF Ethernet-APL-laboratorium onderzochten BASF-ingenieurs de Ethernet-APL-technologie gedurende meerdere maanden. Er werd gekeken naar verschillende topologieën en gebruiksscenario's met de omstandigheden in de BASF-fabrieken in het achterhoofd. Bovendien werd de technologie gevalideerd in verschillende stresstests samen met DCS-, veldschakelaar- en instrumentfabrikanten. De ingenieurs identificeerden veel voordelen van de nieuwe technologie, zoals:
snelle en flexibele installatie
eenvoudige integratie in DCS
stabiele en snelle ethernetcommunicatie
hoge procesbeschikbaarheid
eenvoudige instrumentvervanging dankzij plug & play
gegevensexport via het 2e kanaal
Ethernet-APL-assortiment
Ethernet-APL-procesinstrumenten voor de procesindustrie
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Netilion Health is a digital asset-health management service. With IIoT technology it provides diagnostics from your field devices anywhere at any time, so you have remedies ready when you need them.
Netilion Value is an IIoT based data monitoring service that connects you to your measurements from anywhere, allowing you to track your facility in real-time.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .