Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Meer dan besturen

Smart instrumentatie maakt combinatie van besturen en beheren mogelijk

Bij Nouryon Functional Chemicals in Herkenbosch wordt al sinds 2007 gebruik gemaakt van ‘smart’ instrumentatie op basis van HART technologie. Maar de mogelijkheden van de intelligentie werden voorheen niet volledig benut. Het signaal van de smart instrumenten werd alleen gebruikt voor het besturen van het proces, maar nog niet voor het beheren daarvan. Met het inzicht in de gezondheidsstatus van de instrumenten wil Nouryon ongeplande en onnodige downtime door slijtage vroegtijdig identificeren.

De uitdaging bij Nouryon is ongeplande en onnodige downtime door slijtage vroegtijdig identificeren

Heartbeat Technology geeft inzicht in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de productiemiddelen

Field Xpert SMT70 industriële tablet voor Mobile Device Configuration Management ©Endress+Hauser

Field Xpert SMT70 industriële tablet voor Mobile Device Configuration Management

De resultaten

  • Smart instrumenten leveren data die inzicht geven in de status en gezondheidstoestand

  • Onderhoud gebeurt op basis van conditie waardoor de kalibratiecycli aanzienlijk zijn verlengd

  • De verificatie verloopt in-line en automatisch waardoor het niet langer nodig is om instrumenten uit te bouwen voor kalibratie

  • Alle aanwezige functionaliteit en intelligentie in de instrumenten worden gebruikt voor besturing, beheer en onderhoud van de assets

Het nieuwe ecosysteem levert geen verstoring op voor de besturing, het staat er volledig los van.

Het nieuwe ecosysteem levert geen verstoring op voor de besturing, het staat er volledig los van. Dat is de kracht van de oplossing en het geheel werkt intuïtief.

Guido van den Hombergh, Maintenance Specialist E&I
Nouryon Functional Chemicals Herkenbosch

De uitdaging

Met het inzicht in de gezondheidsstatus  van de instrumenten wil Nouryon ongeplande en onnodige downtime door slijtage vroegtijdig identificeren.  

De  instrumentatie was er klaar voor, alleen  het ecosysteem, zowel digitaal, fysiek  als voor de medewerker, moest op de  juiste manier worden ingericht en  klaargestoomd.

Onze solution

Wij leverden een Plant Asset Management-systeem waarbij industriële tablets een essentiële rol spelen. Samen met Nouryon hebben wij het gehele project geëngineerd en uitgevoerd. De solution bevat:

  • Instrumentatie

  • Digitale services (App)

  • Hands-on Run & Maintain training

Componenten van de Solution