Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proline Promass Q voor uitdagende toepassingen

Coriolis flowmeter met superieure nauwkeurigheid voor flow- en dichtheidsmeting

Publicatiedatum 03.07.2017
Proline Promass Q ©Endress+Hauser

Promass Q garandeert een ongeëvenaarde nauwkeurigheid voor massa-, volume- en dichtheidsbepaling - ook onder veel veranderende procesomstandigheden:

  • Hoogste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid voor custody transfer in massa- of volume-eenheden, b.v. in de olie- en gasindustrie
  • Zeer nauwkeurige vloeistofdichtheid en concentratiebepaling die dient als een indicator voor de productkwaliteit, b.v. in de voedingsmiddelenindustrie

Transmittertechnologie voor naadloze systeemintegratie

Promass 300/500 sluit geen compromissen in prestaties en nauwkeurigheid. Digitale signaalverwerking begint bij de intelligente sensor en is de basis voor een echt multivariabel apparaat. Massa-/volumestroom, dichtheid en temperatuur kunnen met één enkele sensor gemeten worden. Met zijn verscheidenheid aan digitale protocollen(EtherNet / IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) en vrij configuurbare analoge uitgangen voldoet de Promass Q aan alle verwachtingen voor een naadloze systeemintegratie.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology - altijd een vinger aan de pols van het proces

De ingebouwde diagnose- en Heartbeat Technology zorgen voor maximale product- en procesveiligheid. Sensor, meetbuizen en elektronica kunnen zonder procesonderbreking worden geverifieerd .In het geval van een sensor of een elektronisch probleem, worden instructies voor het verhelpen in tekst weergegeven.
Het dataverwerkingsconcept (HistoROM) maakt de uitwisseling van reserveonderdelen eenvoudig en vermindert de stilstandtijd. Kalibratiegegevens en transmitterparameters worden na onderhoudswerkzaamheden opgeslagen en automatisch opnieuw geladen.

Draadloze toegang tot alle apparaatgegevens

De Proline 300 dual chamber behuizing elimineert het openen van de elektronicabehuizing tijdens de inbedrijfname. Voor het wijzigen van parameters of het oplossen van problemen stelt de webserver de gebruiker in staat om zonder extra tools of software verbinding te maken met het apparaat met een standaard laptop via een kabel of draadloos met een WLAN-apparaat. Daarnaast is er een volledig grafisch display met aanraakgevoelige HMI, zowel ingebouwd als op afstand, beschikbaar voor volledige toegang.

Multi-frequentietechnologie - voor vloeistoffen met ingesloten gas

Meetfouten behoren nu tot het verleden, of ze nu het gevolg zijn van gewenste of onbedoelde luchtinsluitingen. Promass Q met zijn revolutionaire "Multi-Frequency Technology" (MFT) maakt een real-time en actieve compensatie van meetfouten mogelijk als gevolg van vloeistoffen die luchtbellen of zelfs microbelletjes bevatten.

De MFT maakt een nauwkeurige meting mogelijk van verschillende vloeistoffen met ingesloten gas, zoals:

  • IJs, roomkaas, melk, honing, jam, enz.
  • Viskeuze zware ruwe olie, met gas verzadigde vloeistoffen, enz.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Microphone with coffee cup ©Endress+Hauser

Perslijst

Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.
Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *
Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.