Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor F&B-productie

Zorg voor uw stoomgeneratoren met SWAS-oplossingen die afzettingen en corrosie voorkomen

SWAS Compact-oplossing voor stoom- en wateranalyse in de voedingsmiddelen- & drankindustrie

de afbeelding toont een voorbeeld van een beschikbare oplossing

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Slimme bewakingsoplossingen voor stoomgeneratoren van Endress+Hauser, zoals de SWAS Compact-panelen, leveren state-of-the-art metingen voor alle kritische parameters op één centrale locatie. Dit waarborgt dat uw componenten beschermd zijn tegen corrosie en aangroei. SWAS-oplossingen van Endress+Hauser hebben zich de afgelopen jaren in talloze gevallen bewezen. U krijgt een complete oplossing die u alleen nog maar hoeft te verbinden met uw procesaansluitingen om bedrijfsklaar te zijn.

Solution overview:

Available for:
Chemie
Mijnbouw, mineralen en metalen
Olie & gas/scheepvaart
Power & Energy
Voedingsmiddelen & dranken

Hardware & Software:

  • Wateranalyse van alle typische kritische parameters: bv. pH/ORP, opgelost zuurstof, geleidbaarheid (totaal, kationisch/zuur, differentieel), troebelheid, TOC. Extra parameters en sensoren van derden op verzoek. 
  • Meting van maximaal acht parameters met één gebruikersvriendelijke Liquiline-transmitter. 
  • Compleet SWAS Compact-systeem voor het meten van de totale geleidbaarheid, zure/kationische en differentiële geleidbaarheid, opgelost zuurstof, pH voor temperaturen tot 50 bar/725 psi en 240 °C/460 °F in één instrument.
  • Bemonsteringsvoorbereiding met temperatuur- en drukreductiesysteem tot 320 bar/4640 psi en 575 °C/1060 °F beschikbaar.
  • Geïntegreerde pH-waardeberekening aan de hand van de differentiële geleidbaarheid.
  • Berekening van de resterende kationenuitwisselingscapaciteit.
  • Automatische systeemuitschakeling als de condensaattemperatuur over veiligheidsgrenzen gaat.

Services:

  • Overleg
  • Projectmanagement
  • Factory Acceptance Test (FAT)
  • Site Acceptance Test (SAT)
  • Certificering (CE)     
  • Inbedrijfstelling door ervaren Endress+Hauser-servicemonteurs
  • Wereldwijde installatie, onderhoud en service van één enkele bron

SWAS Compact bespaart tot 70% van het waterverbruik

vergeleken met conventionele SWAS-systemen

Het uitstekende SWAS Compact-systeem, dat optimaal geschikt is voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie, biedt optimale betrouwbaarheid, beschikbaarheid en traceerbaarheid bij een laag bemonsterings- en koelwaterverbruik. Dit wordt gewaarborgd door de gepatenteerde
doorstroomarmatuur met speciale sensoropstelling. Efficiënte stoom-
en waterbewaking voor een kosten- en grondstoffenbesparende voedselproductie.

Puur water is een voorwaarde voor productveiligheid en OPEX in de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Niet alleen voor de voedselproductie zelf, maar ook voor de utiliteitsprocessen in de productie, zoals industriële stoomopwekking. De waterkwaliteit moet steeds voldoen aan de strenge voedselnormen en turbine-, boiler- en leidingfabrieksgaranties – inclusief volledige documentatie. Onze complete SWAS-oplossingen help bij het besparen van onderhoudskosten, het minimaliseren van proces-downtime en het verlengen van de levensduur van uw stoomgenerator.

Krijg ondersteuning en bespaar werktijd met een compact systeem dat makkelijk te bedienen en te onderhouden is en perfect bij uw eisen past.

Al onze SWAS-panelen zorgen voor een zeer efficiënte, en dankzij de CE-markering, ook strikte bewaking.

Profiteer van een compleet SWAS Compact-systeem dat pH, opgelost zuurstof, geleidbaarheid en zuurgeleidbaarheid in één enkele paneeloplossing analyseert.

Real-time, nauwkeurige gegevens van uw kritische procespunten zonder onderbreking van de productie.

Met een bemonsteringsvolume van slechts 10 l/h, dankzij onze gepatenteerde meetopstelling in het SWAS Compact-paneel, en 70% minder koelwater en energie ten opzichte van vergelijkbare systemen, kunt u kosten besparen op grondstoffen.

U kunt alle SWAS-oplossingen makkelijk en naadloos integreren in uw bestaande PLC's met diverse interfaces, analoge, digitale of via IIoT-connectiviteit.

Met onze stoom- en wateranalysesystemen profiteert u van een veilig datamanagement dat de waterkwaliteit continu aangeeft.

Eenvoudige aansluiting via plug-and-play, zodat u deze snel kunt gebruiken.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Offering highlights

/

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Lang leve uw energiecentrale! (EN)!
Modulaire SWAS panelen voor een veilige water/stoom-cyclus
download icon Downloaden
document icon
Reliable water quality in steam circuits
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
download icon Downloaden
document icon
Maximum operational safety in water/steam circuits
Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems
download icon Downloaden

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Explore other solutions