Druk op verkoop, marges en productkwaliteit gecombineerd met een tekort aan vakmensen, dwingen voedselverwerkers om te kijken naar efficiëntere manieren om de productiviteit te verhogen en productverliezen te verlagen. Door laboratoriummetingen aan te vullen met of te vervangen door inline-metingen kunnen productiecontrolestappen aanzienlijk worden verbeterd, waardoor de verwerkte hoeveelheid groter wordt en de houdtijden alsmede het risico van een product dat niet aan de normen voldoet worden gereduceerd.
Belangrijke feiten
< 1%
waste
This is what all food manufacturers worldwide are aiming for. But it is often far higher, 5% and more are not uncommon. Waste occurs in food manufacturing for a variety of reasons: Production changeovers, recipe errors, or production delays that lead to raw material degradation and variability. The introduction of inline quality measurements helps to improve or even eliminate some of these circumstances, ensuring quality and further reducing waste.
Procesinzichten
Klik door deze procesoverzichten en ontdek waar in het proces u de inline-kwaliteitscontrole kunt implementeren. Bekijk de relevante kritische procesparameters en ontdek ons productaanbod voor specifieke meetpunten.
Meet de productconcentratie inline en beheer uw proces in real-time.
Meet en beheer de kleur van uw producten inline
Inline glasloze pH-meting in hygiënische toepassingen
Wortkookproces in een brouwerij. Inline-kwaliteitscontrole van de parameterkleur en -pH, bekijk het eens goed.
Bereiding en mixen van frisdranken. Dichtheid, geleidbaarheid en kleur zijn belangrijke parameters voor kwaliteit - ze kunnen allemaal worden bewaakt door inline-metingen.
Profiteer van onze digitale pH-sensor Ceragel CPS71D in uw suikerverdampingsproces.
Ontdek onze inline-troebelheidsmetingen in het neutralisatieproces van eetbare olie.
Profiteer van een nauwkeurige inline-flowmeting met Proline Promass Q300 in het melkinlaatproces.
Meet de productconcentratie inline en beheer uw proces in real-time.
Meet en beheer de kleur van uw producten inline
Inline glasloze pH-meting in hygiënische toepassingen
Wortkookproces in een brouwerij. Inline-kwaliteitscontrole van de parameterkleur en -pH, bekijk het eens goed.
Bereiding en mixen van frisdranken. Dichtheid, geleidbaarheid en kleur zijn belangrijke parameters voor kwaliteit - ze kunnen allemaal worden bewaakt door inline-metingen.
Profiteer van onze digitale pH-sensor Ceragel CPS71D in uw suikerverdampingsproces.
Ontdek onze inline-troebelheidsmetingen in het neutralisatieproces van eetbare olie.
Profiteer van een nauwkeurige inline-flowmeting met Proline Promass Q300 in het melkinlaatproces.
pH-meting
Meer dan 30% van alle kwaliteitsrelevante metingen in processen hebben te maken met pH. Hoewel deze parameter vaak wordt gebruikt om smaak en consistentie te bewaken, moet de primaire toepassing de correcte pH-niveaus in verzuurde voedingsmiddelen om veiligheidsredenen waarborgen.
Onze ervaring in de praktijk
Andere voorbeelden zijn: bewaken van de fermentatiegraad of bepalen wanneer de fermentatie is afgerond, opsporen van besmetting met CIP-vloeistof vóór het verpakken of bottelen, bewaken van de pH-waarde om de houdbaarheid van het eindproduct te waarborgen. Endress+Hauser biedt een uitgebreide reeks pH-sensoren, van glaselektroden en geëmailleerde sensoren tot niet-glazen ISFET-sensoren.
- Vertrouw op glassensoren zoals de Memosens CPS61E voor nauwkeurige metingen en snel veranderende pH-waarden.
- Voor zeer kleverige of viskeuze media zoals mayonaise voldoet de CeramaxCPS341D geëmailleerde sensor aan de strengste eisen voor meetnauwkeurigheid bij een optimale langdurige stabiliteit en minimale onderhoudsvereisten.
- De Memosens CPS77E niet-glazen ISFET-sensor kan met een gerust hart worden gebruikt voor de laatste pH-controles of in de productie.
Meting van dichtheid en concentratie
Voor het bewaken en regelen van een consistente kwaliteit van een product moet de dichtheid nauwkeurig worden gemeten. Om de concentratie te bepalen worden de dichtheidswaarden omgezet in verschillende eenheden, zoals Brix, Baume, API, Plato of alcohol.
Onze ervaring in de praktijk
De mediumdichtheid kan continu (inline) worden bewaakt en geregeld in een groot aantal toepassingen, waardoor de inspanning voor de gebruikelijke monstername en laboratoriumanalyses achterwege kan blijven. Endress+Hauser biedt verschillende fysische meetprincipes.
- Meet dichtheid/concentratie met maximale nauwkeurigheid met de Proline Promass Q 300. Deze flowmeter is geoptimaliseerd voor vloeistoftoepassingen waarbij meegevoerd gas aanwezig is.
- Trillingstechnologie biedt nauwkeurige dichtheidsmetingen in tanks. Hygiënisch ontwerp en kostenefficiënte installatie met max. 5 meetpunten aangestuurd door een enkele FML621-dichtheidscomputer.
Kleur- en troebelheidsmetingen
Kleur- en troebelheidsmetingen zijn essentieel voor kwaliteit en smaak in eetbare olie, frisdranken, bier, wijn en stroop. Deze worden in een groot aantal toepassingen ingezet, zoals bij afvoerbewaking, verwijderen van troebele stoffen in ruwe olie, productverliesdetectie in zuivelbedrijven of eenvoudige fasescheiding.
Onze ervaring in de praktijk
Waarborging van elk van deze toepassingen en processen vereist permanente bewaking van de kritische parameters kleur en troebelheid. Endress+Hauser biedt een uitgebreide reeks optische sensoren die zijn bedoeld voor specifieke toepassingen.
- Nauwkeurige inline-kleurmetingen in vloeistoffen in het zichtbare gebied van het elektromagnetische spectrum met onze OUSAF22-kleurensensor, die zelfs de kleinste kleurveranderingen meet voor een superieure productkwaliteit.
- De OUSTF10 inline-troebelheidssensor wordt gebruikt voor het meten van zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen.
- De OUSAF11 hygiënische absorptiesensor wordt gebruikt voor fasescheiding of voor het waarborgen dat de juiste kwaliteit melk aanwezig is. Ook geschikt voor de directe detectie van product in CIP-oplossingen en afvoerwater of media die in koelwaterleidingen lekken.
Geleidbaarheidsmeting
Geleidbaarheidsmetingen kunnen besmetting van onjuist gespoelde leidingen of lekkende kleppen in een vroeg stadium detecteren. Hierdoor is een vroege identificatie van de bron van het probleem mogelijk en worden besmette producten voorkomen.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser levert betrouwbare en nauwkeurige instrumenten voor alle meetbereiken en -omstandigheden, zoals CIP-cycli of hygiënische processen. Profiteer van een uitgebreide reeks sensoren en transmitters.
- Waar korte responstijden of maximale nauwkeurigheid is vereist, is de digitale geleidbaarheidssensorIndumaxCLS54Dongeëvenaard.
- Kies het compacte geleidbaarheidsinstrumentSmartec CLD18 voor toepassingen waarbij de toroïdale meting is vereist en een ingebedde transmitter van voordeel is.
- Gebruik de digitale geleidbaarheidssensorMemosens CLS82E met 4 elektroden voor hygiënische toepassingen waarbij een breed meetbereik is gewenst, zoals fasescheiding en fermentatie.
Meting chemische samenstelling: Raman-spectroscopie
Metingen met inline-Raman-spectroscopie leveren grondige kennis over de chemische samenstelling van uw proces zonder dat een monster moet worden genomen voor laboratoriumanalyse. Met Raman-spectroscopie kunnen meerdere aspecten van productkwaliteit met één enkele sonde dag en nacht worden bewaakt, waardoor correcties in het proces kunnen worden uitgevoerd en het product sneller vrijkomt.
Onze ervaring in de praktijk
Integratie van Process Analytical Technology (PAT)-tools, zoals Raman-spectroscopie, in het proces in een vroeg stadium van procesontwikkeling helpt bij het leveren van een consistente product- en proceskwaliteit. Met onze beproefde betrouwbaarheid, herhaalbaarheid en conformiteitsondersteuning hebben we al meer dan 30 jaar tevreden klanten in procesverbeteringen na het implementeren van Kaiser Raman technologie.
Voordelen
Door samenwerking met talloze klanten hebben onze industrie- en toepassingsexperts geweldige resultaten geboekt bij de implementatie van inline-kwaliteitscontrole. Samen kunnen we de productkwaliteit waarborgen en productverliezen verminderen. Met Endress+Hauser is succes verzekerd. We willen een betrouwbare partner in elke fase van uw productie zijn.
Belangrijke feiten
100%
continu real time processinformatie
van uw productieproces.
Belangrijke feiten
30%
Verlaagd risico
van productverlies door off-spec producten met de eliminatie van blind spots tussen monsters.
Ons aanbod
Door inline-kwaliteitsmetingen kunnen processen beter worden bewaakt. Wijzigingen in het proces, veroorzaakt door ruwe materialen, energievoorziening of operationele invloeden, kunnen meteen worden gedetecteerd. Inline-kwaliteitscontrole volgt het proces elke seconde als aanvulling op laboratoriumtests, voor het completeren van het beeld en maakt doorlopende kwaliteitsverbeteringen mogelijk. Endress+Hauser biedt een uitgebreid portfolio van technologieën en procesinstrumentatie die u helpen:
- Waarborg productkwaliteit en bescherm uw merk
- Voorkom productverliezen
- Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie
- Verminder ruwe materialen