Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Acoustic density: ±0.01g/cm³
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: +-2m/s -
Measuring range
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
Medium temperature range
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
Process temperature
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
Max. process pressure
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
Process pressure
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
Wetted materials
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
Toepassingsgebied
Teqwave F is ideaal voor realtime-vloeistofanalyse in leidingen, met name in skids. Productfabrikanten en eindklanten waarderen de zeer nauwkeurige in-situ-concentratiemetingen van het inline-instrument. Teqwave vermindert de bedrijfskosten door verschillende meetparameters tegelijk te bewaken. Stem uw Teqwave-transmitter perfect af op uw productiebehoeften: u kunt uw toepassingsgebied flexibel definiëren en uitbreiden.
De akoestische golfgeleider meet nauwkeurig en betrouwbaar, zelfs de kleinste veranderingen worden gedetecteerd
Continue concentratiemeting van vloeistoffen in leidingen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 8 tot 25 (3/8 tot 1 inch)
Full-bore ontwerp zonder drukverlies
Industrieconform, eenvoudige installatie via DIN-rail
3,5 inch TFT-kleurentouchscreen of LED-indicatie
4-20 mA, Modbus TCP
Voordelen
Gemakkelijk en efficiënt – realtime-in-situ-vloeistofanalyse
Volledige transparantie – continue bewaking van de productkwaliteit zonder monstername
Optimale procesveiligheid – betrouwbare metingen dankzij robuuste, onderhoudsvrije sensor
Kostenbesparend – minder meetpunten dankzij multivariabele meting
Eenvoudig aan te passen – innovatief toepassingsconcept, ideaal voor veranderende meettaken
Vereenvoudigde procesbewaking – gebruiksvriendelijke bediening en duidelijke statusvisualisatie
Lokale back-up van gegevens – geïntegreerde gegevensopslag voor meetwaarden tot 7,5 jaar
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Teqwave F/I Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
processEN NL 10/09/201906/11/2017Taal:
Engels
Versie:
10/09/2019
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI01381DEN_0219.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Teqwave F/I Modbus TCP Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN NL 10/09/201906/11/2017Taal:
Engels
Versie:
10/09/2019
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
BA01823DEN_0219.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Teqwave F/I Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
EN NL 10/09/201906/11/2017Taal:
Engels
Versie:
10/09/2019
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA01371DEN_0219.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN NL 01/09/202626/03/202101/12/2017Taal:
Engels
Versie:
01/09/2026
Bestandsgrootte:
532.7 KB
Bestandsnaam:
EA01229DA2_0325-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN NL 04/11/202201/10/2021Taal:
Engels
Versie:
04/11/2022
Bestandsgrootte:
357.4 KB
Bestandsnaam:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Teqwave
EAC Special Documentation
EN NL 04/08/202517/09/2024Taal:
Engels
Versie:
04/08/2025
Bestandsgrootte:
859.7 KB
Bestandsnaam:
SD03317DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Teqwave FIH
Download Software and Documentation
EN NL 01/09/2026Taal:
Engels
Versie:
01/09/2026
Bestandsgrootte:
938.2 KB
Bestandsnaam:
SD03630DEN_0126-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Concentration App Questionaire
Concentration App
QuestionaireEN NL 14/11/202412/09/202421/06/202229/05/201905/03/2018Taal:
Engels
Versie:
14/11/2024
Bestandsgrootte:
496.5 KB
Bestandsnaam:
SD02148DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente BauteilreinigungTaal:
Duits
Versie:
13/01/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Borer Chemie AG relies on
Endress+Hauser for efficient component cleaningTaal:
Engels
Versie:
13/01/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
CS01770D06EN0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-