Raman-spectroscopie in dynamische installaties met groene ammoniak en groene methanol
Snel, betrouwbaar, hernieuwbaar
ArticleMeerdere industrieën02.12.2025
In het kort
Flexibele productievoordelen: dynamische installaties voor groene ammoniak (NH3) en groene methanol (CH3OH) kunnen de productie snel verhogen of verlagen, wat de uptime verbetert en de afhankelijkheid van kostbare energie of waterstofopslag vermindert.
Raman-technologie voor realtime-kwaliteit: Raman-spectroscopie zorgt voor snelle, nauwkeurige bewaking van de gassamenstelling, waardoor consistente en efficiënte ammoniak- en methanolreactieprocessen gewaarborgd zijn — zelfs bij fluctuerende bewerkingen.
Installatie- & efficiëntievoordelen: sommige robuuste Raman-systemen hebben geen bescherming of besloten ruimte nodig, kunnen in een universele omgeving worden geïnstalleerd en zijn sneller en eenvoudiger dan gaschromatografen (GC's). Meerkanaals Raman-analyzers maken meervoudige-fluxbeheer overbodig en zorgen voor gelijktijdige bewaking van veel meetpunten naast elkaar.
Complete systeemintegratie: een Raman-spectroscopiesetup omvat een analyzer, sensor/sonde, bemonsteringsinterface en geïntegreerd rek — voor robuuste, onderhoudsarme werking voor flexibele ammoniak- en methanolsynthese.
InhoudsopgaveInhoudsopgave
Decarbonisatie met groene ammoniak en groene methanol
Terwijl de wereldwijde energietransitie versnelt, zijn groene ammoniak (of e-ammoniak) en groene methanol (of e-methanol) in beeld als kritische mogelijkheden bij de decarbonisatie van de chemische industrie en het transport van waterstof. Geproduceerd in dynamische, snel inzetbare installaties die profiteren van voordelige hernieuwbare elektriciteit bieden deze duurzame chemicaliën schaalbare en flexibele manieren voor het verminderen van koolstofemissies en zijn ze een schone bron van transporteerbare waterstof. Het instand houden van de kwaliteit en consistentie van groene ammoniak en groene methanol in veranderende omgevingen is kritisch als prestaties, veiligheid en naleving van de milieuwetgeving eng verbonden zijn met de kwaliteit van de brandstof of het basismateriaal.
Belangrijke toepassingen
Chemische industrie (basismateriaal voor synthese) voor opbrengst- en productkwaliteit
Elektriciteitsopwekking (brandstofcellen en turbines)
Verbrandingsmotoren
Zeevaartaandrijfsystemen
Waterstofdragers & -opslag (voor groene ammoniak)
Raman-spectroscopie blijkt een krachtige tool op dit gebied te zijn. Realtime-analyse helpt bij het waarborgen van consistente productkwaliteit zelfs bij variabele bedrijfsomstandigheden — ondersteuning van een bredere toepassing van groene ammoniak en groene methanol als betrouwbare, hoogwaardige basismaterialen en e-brandstoffen.
Dynamische groene ammoniak & methanol installaties: snelheid en flexibiliteit
Dynamische groene ammoniak en groene methanol installaties zijn ontworpen voor een flexibele werking. De productietijd kan worden aangepast tot 3% per minuut en stabiel blijven zelfs bij slechts 10% van de nominale capaciteit. Dankzij deze flexibiliteit kan in real-time worden gereageerd op schommelingen in de beschikbaarheid van de hernieuwbare energie, waarbij de uptime wordt gemaximaliseerd en de afhankelijkheid van opslag wordt geminimaliseerd.
Voordelen van flexibele werking
Uitgebreide uptime
Langere levensduur
Verminderde behoefte aan kostbare waterstof of energieopslag
Inrichtingen als de REDDAP-installatie in Denemarken laten zien hoe groene brandstoffen rendabel kunnen worden geproduceerd, door te reageren op realtime-elektriciteitstarieven — door opschalen van de productie als hernieuwbare energie overvloedig beschikbaar en voordelig is. Om deze flexibiliteit te ondersteunen, is een snelle input van meetgegevens essentieel — waardoor Raman-spectroscopie een belangrijke factor wordt.
Uitdagingen bij het intact houden van de kwaliteit van groene ammoniak of methanol
Het waarborgen van de kwaliteit van groene ammoniak en groene methanol is cruciaal voor het primaire gebruik als basismateriaal in kunstmest, farmaceutische producten en industriële chemicaliën. De belangrijkste uitdagingen zijn:
Onzuiverheden – verontreinigingen zoals zuurstof, stikstof en koolmonoxide kunnen de productzuiverheid en geschiktheid in gevaar brengen.
procesonbestendigheid – schommelingen in hernieuwbare-energiebronnen kunnen leiden tot inconsistenties in het productieproces, wat de stabiliteit en kwaliteit schaadt.
Trage instrumentrespons – traditionele kwaliteitscontrolemethoden, zoals GC's, hebben doorgaans responstijden gemeten in minuten, terwijl offline-bemonstering uren of zelfs dagen kan duren totdat er resultaten zijn.
Optimalisatie van groene-brandstofproductie met Raman-spectroscopie
Raman-spectroscopie verbetert duurzame productie door een niet-invasieve, realtime-oplossing voor de bewaking van de gassamenstelling in de ammoniak- en methanolsyntheseprocessen. Raman-systemen kunnen worden geïnstalleerd op belangrijke meetpunten zoals:
Reactorvoeding – voor het regelen van de stoichiometrie van waterstof-naar-stikstof (H₂/N₂) voor ammoniakproductie en waterstof-naar-CO/CO₂-verhoudingen voor methanolproductie
Syntheselusrecyclegas – voor het verifiëren van de samenstelling
Spoelgasstroom – voor continue bewaking en inerte controle
Illustratie van productie groene ammoniak (NH3) en groene methanol (CH3OH)
De productie van groene ammoniak (NH3) en groene methanol (CH3OH) is afhankelijk van hernieuwbare-energiebronnen, energie die onderhevig is aan natuurlijke schommelingen. Dynamische ammoniaklussen doen deze beperkingen teniet. Deze kunnen hun belasting aanpassen met enkele % per minuut en betrouwbaar werken, zelfs bij slechts 10% van de nominale capaciteit. Door deze flexibiliteit kunnen fabrieken de productie in lijn brengen met de beschikbaarheid van hernieuwbare energie, uptime maximaliseren, de levensduur van de uitrusting verlengen en de behoefte aan kostbare waterstof of energieopslag verminderen. Oftewel, een dynamische werking is belangrijk voor het benutten van het volledige potentieel van groene ammoniak en groene methanol.
Voordelen van Raman-spectroscopie
Raman-spectroscopie biedt korte responstijden voor een flexibele werking en levert realtime-inzichten in de gassamenstelling, waardoor het een essentiële tool is voor het behouden van de productkwaliteit bij fluctuerende omstandigheden. Belangrijke voordelen zijn:
Kortere responstijd dan gaschromatografen (GC's)
Geen dragergassen nodig
Realtime-bewaking van belangrijke gasverhoudingen, zoals H2/N2 of H2/COen CO2
Minimaal onderhoud en geen verbruiksmaterialen
Lagere behoefte aan monsterconditioneringssystemen
Geen bescherming nodig voor installatie
Geschikt voor universele (GP) omgevingen - geen besloten ruimte nodig
In de decarbonisatierace zijn snelheid en nauwkeurigheid belangrijk. Met Raman-spectroscopie kunnen flexibele groene ammoniak en groene methanol installaties gemakkelijk hoogwaardige, koolstofarme brandstoffen leveren. Omdat dynamische productiemodellen steeds gewoner worden, zullen geavanceerde analysetools als Raman-technologie essentieel zijn voor het schalen van groen basismateriaal en e-brandstof-oplossingen. Door consistente kwaliteit in variabele omstandigheden te waarborgen speelt Raman-spectroscopie een doorslaggevende rol bij het rendabel op grote schaal maken van groene ammoniak en groene methanol.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Download de white paper
Gratis download
Wilt u meer lezen over dit onderwerp?
Lees hoe Raman-spectroscopie de dynamische groene ammoniakproductie en kwaliteitscontrole ondersteunt in veranderende, flexibele omgevingen.
World of Industry, Technology & Science (WoTS) 2026
22.09.2026 - 25.09.2026
Utrecht,
Nederland
Ook dit jaar is Endress+hauser weer aanwezig op de World of Industry, Technology & Science. Dit jaar is de WoTS van 22 t/m 25 september in Jaarbeurs Utrecht.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen? Selecteer op categorie of op industrie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .