Oppervlaktethermometers
Oppervlaktethermometers voor verschillende toepassingen
Meting van de oppervlaktetemperatuur kan bij industriële processen worden verlangd wanneer hete oppervlakken van reactoren of pijpen moeten worden bewaakt en binnendringen in de pijp of reactor moet worden vermeden. Temperaturen van processtromen moeten onder controle gehouden en geregeld worden, soms zelfs zonder enig direct contact tussen het procesmedium en de temperatuursensor zelf, om verstoring van de processtroom te voorkomen.
You've viewed 8 of 32 products
Beschrijving assortiment
De SkinPoint-thermometers worden, afhankelijk van de toepassing, zo geïnstalleerd dat het detectiepunt (aan de punt van het instrument) in contact blijft met het oppervlak door middel van lassen, schroeven of klemmen en indien nodig wordt het zelfs beschermd door speciale schilden.
In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:
RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe
De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.
TC- Thermokoppels: meetprincipe
Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.
Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.
Voordelen
- Geschikt voor hoge procesdrukken (geen direct contact met het proces)
- Voor toepassing in zware industriële processen