Memobase Pro CZL81 is toekomstbestendige software voor documentatie, rapportage en bewaking. Het stelt operators in staat om een holistisch overzicht te krijgen van uw Memosens-sensoren. Verbind de Liquiline Mobile CML18 via de Memobase Pro-app of de kabel en Ex-sensoren via MemoLink om uw gegevens vast te leggen en gebeurtenissen zoals kalibraties of aanpassingen te documenteren. Genereer op eenvoudige wijze rapporten en overzichten.
Memobase Pro is software voor het documenteren, verzamelen en beheren van meetgegevens. De basisversie bevat:
Gedigitaliseerde levenscyclus en traceerbaarheid van sensoren: voldoe aan uw documentatieverplichtingen door meetwaarden, kalibratiegegevens en aanpassingswaarden te exporteren en te rapporteren. Dit betekent minder handmatig werk in het veld, bij de kwaliteitsborging en in het laboratorium.
Eenvoudige bediening en tijdsbesparing: vereenvoudig uw kalibratie en instelling dankzij de moderne UX, minder trainingsinspanningen en intuïtieve wizards (bijv. voor integratie van bufferoplossingen)
Verbeterde zichtbaarheid: overzicht van alle meetpunten en meetwaarden, volledige toegang tot sensorconditiegegevens en kalibratiehistorie
Gestandaardiseerde digitale meetomgeving: eenvoudig aan te passen en te combineren met componenten als Liquiline CML18, Memobase Pro-app en Memobase Pro CZL81
Geen zorgen over IT-beveiliging en flexibiliteit: Memobase Pro CZL81 maakt gebruik van het Windows-framework en de Windows-verificatie om naleving en beveiliging te garanderen
De meting van interface in verdikkingsmiddelen wordt handmatig uitgevoerd, terwijl de troebelheidsmeting wordt gedaan door monsters naar het laboratorium te sturen. Met Endress+Hauser is er een geautomatiseerde oplossing.
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Measurement, calibration and documentation of Memosens sensors in laboratories, up to four channels
Installation
Laboratory or work bench applications in safe area.
Characteristic
Windows-application, multiparameter for digital Memosens sensors, subscription (recuring billing)
Measuring range
Dependent on connected sensors, please see sensor specifications
Measuring principle
Memosens and measuring principles of the connected sensors
Material
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see material specification
Dimension
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see dimensions
Ex certification
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) Iic only for MemoLink valid which enables to connect Ex- and non-ex sensors alternating to the MemoLoink box without loosing the sensor's approval PC, USB cable and MemoLink in safe area only!
Ingress protection
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see specifications
Input
Memosens
Output / communication
USB
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
Application
Measurement, calibration and documentation of Memosens sensors in laboratories, up to four channels
Installation
Laboratory or work bench applications in safe area.
Characteristic
Windows-application, multiparameter for digital Memosens sensors, subscription (recuring billing)
Measuring range
Dependent on connected sensors, please see sensor specifications
Measuring principle
Memosens and measuring principles of the connected sensors
Material
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see material specification
Dimension
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see dimensions
Ex certification
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) Iic only for MemoLink valid which enables to connect Ex- and non-ex sensors alternating to the MemoLoink box without loosing the sensor's approval PC, USB cable and MemoLink in safe area only!
Ingress protection
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see specifications
Input
Memosens
Output / communication
USB
Meetprincipe
Potentiometric
Application
Measurement, calibration and documentation of Memosens sensors in laboratories, up to four channels
Installation
Laboratory or work bench applications in safe area.
Characteristic
Windows-application, multiparameter for digital Memosens sensors, subscription (recuring billing)
Measuring range
Dependent on connected sensors, please see sensor specifications
Measuring principle
Memosens and measuring principles of the connected sensors
Material
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see material specification
Dimension
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see dimensions
Ex certification
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) Iic only for MemoLink valid which enables to connect Ex- and non-ex sensors alternating to the MemoLoink box without loosing the sensor's approval PC, USB cable and MemoLink in safe area only!
Ingress protection
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see specifications
La digitalizzazione al
vostro ritmo
Software a prova di futuro Memobase Pro
Innovatie (IN)
Italiaanse versie - 04/2025
New version available in English
La digitalizzazione al vostro ritmo Software a prova di futuro Memobase Pro per la documentazione, la gestione dei report e il monitoraggio dei sensori Memosens
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .