Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.
Voor het automatisch nemen van monsters volgens het vacuümprincipe. Voldoet aan de richtlijnen volgens NPR6600. - Draagbare kunststof behuizing, ca.10kg Beschermingsklasse aansturing IP65 Beschermingsklasse nat deel IP44 - Afmetingen (bxhxd) : ca. 360x277x180mm - Zuighoogte max. 6 mtr. - Aanzuiglengte max. 30 mtr. - Instelbaar monstervolume 20.. 350 ml - Instelbare "count down" voor start monstername (tijdbasis) - Toelaatbare omgevingstemp. 0...50°C - Monstername tijdproportioneel of hoeveelheidproportioneel gestuurd - Ingangsimpuls potentiaalvrij Overige specificaties: voeding: voeding:
Opvolger
Liqui-Box 2 A2/D2 RPB10
Voor het automatisch nemen van monsters
volgens het vacuümprincipe. Voldoet aan
de richtlijnen volgens NPR6600 met be-
trekking tot de aanzuigcapaciteit.
- Draagbare kunststof behuizing, ca.10kg
Beschermingsklasse aansturing IP55
Beschermingsklasse nat deel IP44
- Afmetingen (bxhxd) : ca. 360x277x180mm
- Zuighoogte max. 6 mtr.
- Aanzuiglengte max. 30 mtr.
- Voor slang met binnendiameter 13 mm
- Instelbaar monstervolume 20.. 200 ml
- Instelbare "count down" voor start
monstername (tijdbasis)
- Monstername tijdproportioneel of
hoeveelheidproportioneel gestuurd
- Ingangsimpuls potentiaalvrij
Omgevingstemperatuur:
+5° tot +40°C (zonder verwarming)
-10° tot +40°C (met verwarming)
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .