Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Proline Promag W met 0 x DN full bore-ontwerp

0 x DN full bore-ontwerp

Uitstekende meetprestaties zonder drukverlies – ongeacht de montageplaats

Dankzij het 0 x DN full bore-ontwerp van de elektromagnetische flowmeters Proline Promag van Endress+Hauser kunnen betrouwbare metingen worden uitgevoerd, ongeacht het flowprofiel en de montageplaats. Deze instrumenten zijn hierdoor bijzonder geschikt voor installatie in krappe ruimtes, bijv. in compacte systemen of op skids, omdat ze geen in- of uitstroomlengtes nodig hebben.

Voordelen

  • Meer flexibiliteit als het gaat om de montage

  • Onafhankelijk van het flowprofiel

  • Geen in- of uitstroomlengtes nodig

  • Geen buisbeperkingen en drukverlies

Onbeperkte flowmeting

Kniestukken, voorzieningen om iets in te brengen of andere obstakels in de pijp kunnen turbulentie in de flow veroorzaken en leiden tot onnauwkeurige metingen. Dankzij het 0 x DN full bore-ontwerp blijven onze elektromagnetische flowmeters met hoge nauwkeurigheid (±0,5%) meten. Het full bore-ontwerp voorkomt drukverlies en is beschikbaar voor leidingen met een diameter tot 3 meter. Meer informatie vindt u in onze brochure!

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

's Werelds eerste elektromagnetische flowmeter waarmee zonder beperkingen kan worden gemeten

Downloads

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovatiebrochure - 's werelds eerste elektromagnetische debietmeter voor onbeperkt meten