Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
316L
AlloyC
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
De Cerabar PMP63B is een moderne druktransmitter die kan worden gebruikt voor metingen van het hydrostatische niveau, de absolute druk en de relatieve druk in vloeistoffen en gassen. Er kan worden gekozen uit twee sensoren: een metalen meetcel met Contite-technologie, die uitzonderlijke bescherming biedt tegen vocht en condens, waardoor deze ideaal is voor koude procesomstandigheden. Of een sensor met een membraanafdichting en het beproefde TempC-membraan, dat de invloed van temperatuurschommelingen aanzienlijk vermindert.
Dankzij het robuuste ontwerp en de hygiënische conformiteit is de Cerabar PMP63B ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie, zoals:
Meting van het hydrostatische niveau in koude proces- en opslagtanks
Drukbewaking van procesleidingen tijdens producttransport, zoals melk of farmaceutische producten
Meting van het hydrostatische niveau en de kopdruk in onder druk staande tanks voor upstream celkweek- en fermentatieprocessen
Bewaking van de druk in schone stoomleidingen tijdens SIP-processen
Hoge meetbetrouwbaarheid en bedrijfszekerheid dankzij TempC-membraan of sensor met geavanceerde condensbestendigheid (Contite-technologie)
Flexibele systeemintegratie via PROFINET via Ethernet-APL, PROFIBUS PA en HART
Eenvoudige inbedrijfstelling met behulp van een installatiewizard op het display van het instrument, via de webserver of de SmartBlue-app
Instrumentverificatie en procesbewaking mogelijk met Heartbeat Technology
Ontwikkeld volgens IEC 61508 voor gebruik in SIL2/3-veiligheidstoepassingen en gecertificeerd met internationale explosiebeveiliging
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
|
Engelse versie - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20mA analog, HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2.6 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
|
Engelse versie - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20mA analog, HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2.6 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2.6 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Level, pressure, temperature
| EN | NL | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
01/06/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2.7 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02556PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02554PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02555PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
2.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02557PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
1.1 MB |
|
Bestandsnaam: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Procesdrukmeting
4-20 mA HART
| EN | NL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
18/02/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
957.8 KB |
|
Bestandsnaam: |
KA01784PNL_0325-00.pdf |