Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Om emissies doelgericht tot een minimum te beperken, is het noodzakelijk om gasconcentraties betrouwbaar te analyseren en te monitoren. We maken gebruik van innovatieve technologieën en beproefde meetprincipes voor toekomstgerichte oplossingen – zelfs bij het meten van agressieve of giftige gassen en bij het installeren van de instrumenten in explosiegevaarlijke omgevingen. Het wereldwijde en efficiënte verkoopnetwerk en de competente servicedienst helpen bij de implementatie van projecten en het onderhoud van de geïnstalleerde meettechnologie. Digitale services bieden niet alleen toestandsbewaking, maar ook de mogelijkheid om de toestand en de toepassingsgegevens analytisch te evalueren.
Onze jarenlange ervaring met de planning, het ontwerp en de inbedrijfstelling van systeemoplossingen maakt van ons een betrouwbare partner. De systemen voor continue emissiemeting (CEMS) en procesgasanalyse (PGA) zijn modulair en afgestemd op individuele eisen. U zult ook profiteren van gedetailleerd persoonlijk advies en de flexibele service gedurende het hele project – van projectplanning tot aan het levenslange onderhoud. Dit betekent efficiëntere schema's, lagere kosten en minder risico's.
In-situ technologie: de juiste oplossing voor snelle en onvervalste meetresultaten
Dankzij onze innovatieve in-situ meettechnologie kunnen de meetinstrumenten worden geïnstalleerd in het kanaal waardoor het gas stroomt en direct bij de meetlocatie. Deze instrumentoplossing wordt met name gekenmerkt door zeer korte responstijden en minimale onderhoudseisen. De meting vindt plaats in het hele gasvoerende kanaal (cross-duct-type) of in een langer meetpad bij het meetsonde-type. Hierdoor kunnen de in-situ gasanalyzers representatievere meetwaarden leveren dan een extractieve oplossing.
Voordelen van de in-situ meettechnologie:
Directe en onvervalste meting
Snelle meting – bijna in real time
Onderhoudsarm
Extractieve technologie: nauwkeurige meetresultaten, zelf onder moeilijke omstandigheden
Onze extractieve gasanalyzers kunnen voor een brede reeks toepassingen worden gebruikt. Een gedeeltelijke gasstroom wordt verwijderd van het gasvoerend kanaal door geselecteerde meetsondes, bewerkt en dan toegevoerd aan de analyzermodule bij constante omstandigheden. De gehele gasbehandeling – van bemonstering en bewerking tot aan de analyse – is optimaal uitgevoerd voor de specifieke meettaak. Dankzij deze flexibiliteit kunnen agressieve, brandbare of giftige gassen worden gemeten – zelfs onder moeilijke procesomstandigheden zoals hoge temperaturen, drukken of stofconcentraties.
Voordelen van extractieve gasanalyse:
Hoge mate van flexibiliteit
Meting zelfs bij andere procesomstandigheden
Zeer nauwkeurige meting
Toestandsbewaking en monitoring-services
Weet vandaag wat morgen gaat komen: De Monitoring Box is een digitale oplossing voor continue bewaking van het instrument en de installatiestatus alsmede de toepassing zelf. De combinatie van historische en real-time gegevens levert transparante inzichten in overschreden grenswaarden en statusveranderingen. De gegevens worden geanalyseerd voor het produceren van diagnosegegevens, statistieken en prognoses waarmee voorspellend en behoefte-gebaseerd onderhoud mogelijk is. Hierdoor kunnen ook instrumenten en installaties worden gebruikt in het hoge-productiebereik en kunnen grondstoffen efficiënt worden gebruikt. Als een slimme uitbreiding van onze bestaande productoplossingen verhoogt de Monitoring Box in combinatie met de digitale services de productiviteit van industriële toepassingen op een gerichte manier.
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .