Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
pH 0 to 14
0 to 135 °C (32 to 275 °F) (0 to 100 °C (32 to 212 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurement in process
De Memosens CPL59E presteert het best daar waar andere sensoren de omstandigheden niet aankunnen. De pH-elektrode is geschikt voor extreme omstandigheden, zoals in de chemische industrie en de procesindustrie. Dankzij de ionenval biedt het instrument een hoge bestendigheid tegen oxidatiemiddelen. Dit beschermt de sensor en de verbinding tegen drift en onnauwkeurige metingen.
De Memosens CPL59E is geschikt voor:
Controle van online-meetlussen
Analyse van monsters (ter plaatse en in het laboratorium)
Metingen op procespunten waar regelmatige controles worden aanbevolen
In de volgende toepassingen
Instelling van de pH-waarde in de media
Proceswater van de chemische industrie
Neutralisatie
Mengselbewaking
De ionenval zorgt voor uitstekende prestaties en een voortreffelijke langetermijnstabiliteit, zelfs onder extreme omstandigheden, bijv. oxidatiemiddelen
Grote vuilafstotende PTFE-verbinding om verstopping te voorkomen
Innovatieve Memosens 2.0 -technologie: echte plug & play en uitstekende traceerbaarheid
Automatische registratie en temperatuurcompensatie met de geïntegreerde temperatuursensor
Fraudebestendige gegevensopslag, waaronder serienummer en kalibratiegeschiedenis
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
pH measurement for laboratory measurements and random sampling
| EN | NL | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
31/01/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
1.1 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01674CEN_0122-00.pdf |
pH-laboratoriumsensoren met Memosens 2.0 -technologie
| EN | NL | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
31/01/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
1.7 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02016CNL_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Taal: |
French |
|
Versie: |
20/10/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
16.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Taal: |
Japans |
|
Versie: |
01/03/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | NL | ||
|
03/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
03/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
327 KB |
|
Bestandsnaam: |
HE_01610_02.25_CPL5xE.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | NL | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
14/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
281.9 KB |
|
Bestandsnaam: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
| EN | NL | ||
|
10/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
10/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
284.1 KB |
|
Bestandsnaam: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
10/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
296.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |