Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
–5 to 100 °C (23 to 212 °F) (0 to 80 °C (32 to 176 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurment in process
De Memosens CPL53E pH-glassensor is de allrounder voor het laboratorium. Deze sensor is geschikt voor tal van toepassingen: van het controleren van meetlussen tot het steekproefsgewijs nemen van monsters. Dankzij de Memosens 2.0-technologie biedt deze sensor betrouwbare, zeer nauwkeurige metingen met een korte responstijd. Bovendien is de elektrode duurzaam en onderhoudsvrij aangezien de sensoren een gelvulling hebben.
De Memosens CPL53E is geschikt voor:
Controle van online-meetlussen
Analyse van monsters (ter plaatse en in het laboratorium)
Metingen op procespunten waar regelmatige controles worden aanbevolen
In standaardtoepassingen als waterige media, bijv. oplossingen op waterbasis.
Tijdbesparende steekproefsgewijze monstername met voorgekalibreerde sensor, waardoor snel en eenvoudig van sensor kan worden gewisseld
Eenvoudig te hanteren dankzij Memosens 2.0-bajonetaansluiting
Voldoet aan de eisen van kwaliteitsmanagement met fraudebestendig opgeslagen informatie, zoals serienummer en kalibratiegeschiedenis
Onderhoudsvrije pH-elektrode zonder de noodzaak om elektrolyt bij te vullen
Temperatuurcompensatie met geïntegreerde temperatuursensor
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
pH sensor for laboratory measurements and random sampling
| EN | NL | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
31/01/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
944.5 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01676CEN_0122-00.pdf |
pH-laboratoriumsensoren met Memosens 2.0 -technologie
| EN | NL | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
31/01/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
1.7 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02016CNL_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Taal: |
French |
|
Versie: |
20/10/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
16.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Taal: |
Japans |
|
Versie: |
01/03/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | NL | ||
|
03/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
03/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
327 KB |
|
Bestandsnaam: |
HE_01610_02.25_CPL5xE.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | NL | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
14/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
281.9 KB |
|
Bestandsnaam: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
| EN | NL | ||
|
10/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
10/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
284.1 KB |
|
Bestandsnaam: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
10/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
296.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |