Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Medium temperature range
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Toepassingsgebied
Met zijn internationale goedkeuringen voor custody transfer en drinkwater is de Promag W geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het instrument is als compacte uitvoering en als remote uitvoering leverbaar. De Promag W 400 bespaart u tijd en geld dankzij de brede functionaliteit van de transmitter, die voor water en afvalwater is geoptimaliseerd. Daarnaast zorgt de Heartbeat Technologie voor betrouwbare metingen en conforme verificatie.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Ideaal voor watermeting, bijv. drinkwater, utiliteitswater en industrieel/gemeentelijk afvalwater
Eigenschappen instrument
Internationale goedkeuringen voor drinkwater
Beschermingsklasse IP68 (behuizing type 6P)
Goedgekeurd voor custody transfer volgens MI-001/OIML R49
Transmitterbehuizing van duurzaam polycarbonaat of aluminium
WLAN-toegang
Geïntegreerde datalogger: bewaking van de meetwaarden
Voordelen
Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met een inlaatlengte van 0 x DN en geen drukverlies
Flexibele techniek – sensor met vaste of lap-joint procesaansluitingen
Toepassingsgeschiktheid – corrosiebescherming volgens EN ISO 12944 voor ondergrondse installaties of onderwaterinstallaties
Verbeterde beschikbaarheid van de installatie – sensor voldoet aan de specifieke eisen van de industrie
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie en aangroeidetectie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag W 400
Engelse versie - 01/2026
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202601/09/202101/01/202001/02/201901/10/2017Taal:
Engels
Versie:
01/01/2026
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
TI01046DEN_1126-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 400 HART
Engelse versie - 09/2021
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Taal:
Engels
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
BA01063DEN_0921.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag W 400
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/01/202601/09/202101/01/202001/02/201901/10/2017Taal:
Engels
Versie:
01/01/2026
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
TI01046DEN_1126-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
BA01234DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA01214DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Taal:
Engels
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
7 MB
Bestandsnaam:
BA01063DEN_0921.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag W 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
6 MB
Bestandsnaam:
BA01231DEN_0621-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/09/202114/03/201707/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
GP01043DEN_0321.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/02/202223/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01046DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/02/202223/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
GP01044DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/02/202223/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
GP01045DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 400
PROFIBUS DP transmitter
met elektromagnetische sensorEN NL 01/02/202201/02/2019Taal:
Nederlands
Versie:
01/02/2022
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
KA01420DNL_0221-00.pdf
-