Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Optisch fasescheidingsinstrument CUD33

CUD33 compact troebelheidsinstrument

Optisch fasescheidingsinstrument voor een optimaal productrendement en geoptimaliseerde reinigingsprocessen in voedingsmiddelen- & dranktoepassingen

CUD33
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    0 to 100% turbidity

  • Process temperature

    -10 to 100°C
    135°C for max. 2 hours

  • Process pressure

    0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs

Toepassingsgebied

Het compacte CUD33 troebelheidsinstrument voor een betrouwbare en grondstoffenbesparende CIP-reiniging in voedingsmiddelen- & dranktoepassingen. Het is een nieuwe mijlpaal in de fasescheiding en waarborgt een optimale productieopbrengst door een snelle en betrouwbare detectie van vloeistofverandering, bv. melk/water. De 4...20 mA-uitgang kan eenvoudig worden verbonden met een transmitter of regelsysteem. Bovendien biedt het instrument alle gangbare procesaansluitingen bij fasescheidingstoepassingen: G1/2"-draad, Varivent en Tri-Clamp-aansluiting.

Het optische strooilicht-instrument CUD33 is ideaal voor het detecteren en onderscheiden van diverse producten in:​

  • fasescheiding van zuivelproducten en water

  • fasescheiding van gist en water in brouwerijen, bv. voor het terugwinnen van gist

Voordelen

  • Optimaal rendement: ontdek fasen van uw CIP-proces snel en voorkom productverliezen dankzij nauwkeurige en snelle herkenning van faseveranderingen.

  • Compact design: profiteer van installatie-afmetingen om plaats te besparen en installeer het fasescheidingsinstrument zelfs in de kleinste ruimten.

  • Eenvoudig gebruik en onderhoudsvrij ontwerp: slechts eenmaal per jaar moet de kogellens worden gereinigd, ongeacht CIP-cycli. Door het innovatieve design zonder vervangbare afdichtmaterialen hoeven geen O‑ringen te worden vervangen en is doorlopend onderhoud niet nodig.

  • Betrouwbare metingen: de unieke kogellens voorkomt interferentie dankzij luchtbellen.

  • Eenvoudige installatie: verschillende procesaansluitingen zorgen voor een eenvoudige installatie in pijpen. Er is verder geen configuratie nodig, omdat het compacte instrument meetwaarden levert zodra het is aangesloten op de PLC.

  • Compliantie: Het fasescheidingsinstrument voldoet aan alle relevante hygiënische certificeringen zoals 3-A, EHEDG, EU-voedselcontactmaterialen (EC) 1935/2004 en VS-voedselcontactmaterialen FDA CFR 21​.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products