Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Meting van stoomkwaliteit met Proline Prowirl 200

Meting van kwaliteit en kwantiteit van natte stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom

Stoom is lange tijd een onmisbare energiebron geweest in de procesindustrie. Hier wordt 40% van de fossiele brandstoffen alleen al gebruikt voor de opwekking van stoom. Met de Prowirl F 200 heeft u het energieverbruik en de kosten van uw stoomsysteem goed onder controle. Deze animatie laat zien waarom en hoe Prowirl als eerste ter wereld de kwaliteit en kwantiteit van natte stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom meet.

Voordelen

  • De Prowirl 200 is een multivariabele flowmeter, die rechtstreeks waarden kan aflezen van externe drukmeters en voorzien is van een temperatuursensor en een flowcomputer met opgeslagen stoomtabellen die voldoen aan internationaal aanvaarde normen.
  • Dit alles maakt nauwkeurige berekeningen mogelijk van de massastroom en de energiestroom met één enkel instrument. Met zijn unieke meting van natte stoom detecteert de Prowirl 200 ook het risico van waterslag en garandeert zo de hoogste bedrijfsveiligheid.

1 Producten
Sorteren op:
Filter

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Van meten en monitoren tot geavanceerd ketelbeheer
Geïntegreerde oplossingen voor de stoombehoefte van vandaag - Wij zijn in staat om de echte waarde van stoomtoepassingen te ontsluiten en bieden een partnerschap aan voor geïntegreerde stoomketelbeheeroplossingen.
download icon Downloaden
document icon
Steam Handbook: Steam generation and distribution
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
download icon Downloaden