Zeer hoge meetnauwkeurigheid bij het lossen van bitumen
Grisard Bitumen AG vertrouwt op de coriolis-flowmeter Promass Q met unieke 4-buis technologie
Voor een uiterst nauwkeurige meetnauwkeurigheid bij het lossen van viskeus bitumen uit schepen en vrachtwagens, vertrouwt Grisard Bitumen AG in de haven van Muttenz bij Basel, Zwitserland, op de Proline PromassQ 300. Het coriolis-meetinstrument is nu verkrijgbaar tot DN 250 (10") en zorgt voor een enorme verbetering van de kostenefficiëntie.
Lossen van bitumen met de Promass Q 300 op de site van de klant
Het resultaat
Uitstekende meetnauwkeurigheid voor fiscale metingen
Minder drukverlies dankzij de revolutionaire 4-buis meettechnologie leidt tot efficiëntie losoperaties
Tot 25% hogere flowsnelheid in dezelfde tijd (voor DN 150 tot 250, 6 tot 10")
"De Promass Q van Endress+Hauser maakt indruk met uitstekende meetresultaten, hoge onderhoudsvrijheid en procesbetrouwbaarheid ondanks het zeer viskeuze bitumen."
Roger Fierz, Managing Director
Grisard Bitumen AG
De uitdaging
Het bitumen, dat per schip of per spoor worden aangevoerd, wordt in de terminal gelost en via verwarmde pijpleidingen in drie opslagtanks gepompt bij een temperatuur van +160 °C (320 °F). Voor de facturering aan de leverancier is het van cruciaal belang dat de resultaten op de losplaats zo nauwkeurig mogelijk zijn om ze te kunnen vergelijken met de controlemeting.
Onze oplossing
Nadat Grisard Bitumen AG in het laadstation al was overgeschakeld op de Promass Q 500 DN 80 (3") en daarmee uitstekende ervaringen had opgedaan, greep het bedrijf de bouw van een nieuwe lijn aan om zijn processen te optimaliseren. Opnieuw koos Grisard Bitumen AG voor de Promass Q, die ook verkrijgbaar is met de revolutionaire 4-buis technologie.
Grisard Bitumen AG has been successfully active in the Swiss bitumen market for 100 years. It develops, refines and distributes bituminous adhesives of high quality. In its own laboratories, it creates customer-specific bitumen for construction of roads and air-fields as well as for roof sheeting and building insulation materials.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .