Houd de turbine aan de praat (EN)
State-of-the-art SWAS-solution voor de energiecentrale Zwickau Süd
Nieuwe energiecentrale op biomassa monitort zijn stoom- en waterkwaliteit met ons Steam/Water Analysis System (SWAS). De belangrijkste parameters die worden gemeten zijn geleidbaarheid en pH.

De resultaten
Compleet SWAS-solutionpakket dat soepel loopt sinds dag 1
Minimumonderhoud en eenvoudige bediening dankzij apparaten met de Memosens-technologie.
De hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de solution zorgt ervoor dat de fabriek door een enkele werknemer kan worden bediend.
Uitdaging voor de klant
Om de levensduur van de fabriek te maximaliseren had HKWZS een betrouwbare bewaking van de water/stoomcyclus nodig om onzuiverheden te ontdekken die anders tot schade aan de fabrieksinstallaties zouden kunnen leiden. Daarnaast specificeerde de leverancier van de turbine een maximumgeleidbaarheid van 0,2 μS/cm om de garantie te behouden. Omdat de warmtekrachtcentrale 24/7 in bedrijf is met slechts zeven werknemers, moest de oplossing zeer betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik zijn met weinig benodigd onderhoud.
Onze oplossing
Om deze uitdagingen aan te kunnen heeft de directie van de fabriek besloten om onze bedrijfsklare SWAS-controleoplossing te gebruiken. Binnen slechts drie dagen was het systeem al in bedrijf en bestond uit verschillende onderdelen:
State-of-the-art meetapparatuur geoptimaliseerd voor energiecentrales
Laboratoriumuitrusting voor inbedrijfstelling en validatie van apparatuur.
Verschillende services zoals advies en training om de solution op maat te maken en het te integreren in het proces.
Gegevensregistratie van de water- en stoomkwaliteit om de garantie op de turbine te behouden.
Meetapparatuur in de warmtekrachtcentrale Zwickau Süd
9 Condumax CLS15D sensoren voor lage geleidbaarheid
2 Orbisint CPS11D pH-sensoren met zoutring
2 Liquiline CM448 meerkanaalstransmitters met geïntegreerde gegevensregistratie