Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Inleiding

Transformatie van CO₂ in waardevolle producten

Kooldioxide wordt steeds vaker gezien als een vitale hulpbron met een significant economisch potentieel. Hoewel de omzetting van kooldioxide in producten nog in de kinderschoenen staat, is deze veelbelovend wat betreft het verminderen van broeikasgas-emissies en het tegengaan van de klimaatverandering. Afgevangen CO₂ kan worden gebruikt voor de productie van brandstoffen, carbonaten, polymeren en andere chemicaliën en zo bijdragen aan een circulaire economie. Profiteer van onze diepgaande ervaring en uitgebreide productreeks om uw CO₂-gebruik te vergroten.

Optische analyse

Verbeter CO₂-kwaliteitscontrole met laser-analyse

Samengeperst CO₂ is een veelzijdig product met toepassingen die variëren van koolzuurhoudende dranken tot chemische productie. Het waarborgen van een hoge CO₂-zuiverheid is noodzakelijk voor de prestaties, operabiliteit en veiligheid van de apparatuur. Bovendien is een nauwkeurige CO₂-analyse vereist voor koolstofkredietverificatie en naleving van financiële voorschriften. Realtime-controle op verontreinigingen waarborgt een consistente productkwaliteit en procesoptimalisatie. Onze TDLAS- en QF-analyzers bieden:

  • Lage totale cost of ownership met minimaal onderhoud, geen bewegende delen en geen verbruiksmaterialen
  • Betrouwbare werking in extreme omgevingen
  • Hoge responssnelheid
  • Online-validatiemogelijkheden voor verificatie van de analyzerprestaties
/
Flowmeting

Verbeter de oliewinning met CO₂-inspuiting

Nu de druk en productie van oliebronnen afnemen, is verbeterde oliewinning (EOR) essentieel voor het optimaliseren van de oliewinning en het verlengen van het gebruik van het olieveld. Er wordt CO₂ bij reservoirdruk in de dichte fase (gas met vloeistofachtige eigenschappen) geïnjecteerd dat zich kan mengen met olie. Het mengt zich met de olie, waardoor viscositeitsbarrières worden opgeheven en er verder olie kan worden gewonnen. Onze hogedruk-massaflowmeter levert de volgende voordelen op:

  • Maximale veiligheid en maximaal bestand tegen spanningscorrosie
  • Procesdruk tot PN 250 (klasse 1500)
  • Continue instrumentverificatie met Heartbeat Technology
Flowmeting

Optimaliseer flowmetingen bij de productie van synthetische brandstof

Synthetische brandstoffen zijn samengesteld van hernieuwbare waterstof met CO₂ in vloeibare of gasvormige vorm. Waterstof, gegenereerd uit hernieuwbare energie, verbindt zich met CO₂ dat is afgevangen van industriële processen. Het productieproces omvat complexe flowloops in diverse fasen, waarbij Vortex-flowmetertechnologie wordt toegepast, en biedt:

  • Multivariabele meting: optionele compensatie van druk, temperatuur en droogheidsfractie
  • Onderhoudsvrij met eenmalige kalibratie
  • Hoge procesveiligheid met SIL3-dualsensversie
  • Geavanceerde diagnose ontwikkeld volgens IEC 61508
Vloeistofanalyse

Verhoog uw zuivelproductie met nauwkeurige CO₂-pH-controle

Kooldioxide speelt een cruciale rol in de voedingsmiddelen- en drankindustrie, waarbij het de productkwaliteit verhoogt, de houdbaarheidsduur verlengt en consumenten voor zich inneemt. Nu de industrieën steeds meer druk voelen om over te stappen op duurzame methoden, bieden CO₂-afvang en -gebruik een dubbel voordeel: verlagen van emissies en optimaliseren van bewerkingen. CO₂ wordt gebruikt bij het regelen van de pH-niveaus van diverse voedselproducten, van het produceren van kaas tot het bakken van brood. Onze Memosens-technologie biedt deze voordelen:

  • Gegarandeerde productveiligheid en voldoet aan alle regels
  • Eenvoudig onderhoud voor een maximale beschikbaarheid
  • Nauwkeurige pH-regeling voor een optimale productopbrengst
  • Verlaagde bedrijfskosten en langere sensorlevensduur
  • Onbreekbare PEEK-sensorbehuizing voor veeleisende omgevingen
/

Plant u een project? Bespreek uw uitdagingen met onze expert

Onze lokale Endress+Hauser industrie-experts helpen u graag.

Eindnoten

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer informatie over koolstofafvang