Niemand kan zijn ogen van de FLOWSIC610 afhouden. De zwartgelakte ultrasone flowmeter van Endress+Hauser staat in het middelpunt van de belangstelling tijdens het Endress+Hauser Global Forum 2026. Het instrument is niet alleen indrukwekkend groot, maar zit ook boordevol technologische innovaties – een wereldprimeur. Het instrument is ontwikkeld voor het meten van het gehalte en het bepalen van de zuiverheid van waterstof. "Hoe kan het zo nauwkeurig meten?", vraagt een bezoeker uit de VS. Hij is net op de foto gegaan met de FLOWSIC. Meteen raakt hij verwikkeld in een gesprek over hoogwaardige transmitters en looptijdmeting.
Het doel van de tentoonstelling op het Endress+Hauser Global Forum 2026 is om nieuwe dingen te ontdekken en samen antwoorden te vinden op de uitdagingen van vandaag en morgen. In drie zones krijgen klanten een overzicht van oplossingen voor hun respectievelijke industrieën, innovaties op diverse gebieden en producten die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. Klaus Köhler, Global Industry Manager voor life sciences, licht aan de hand van zijn eigen industrie toe welk uitgebreid inzicht dit biedt: "Aan de buitenrand van de tentoonstelling laten we met behulp van bioreactoren zien hoe de snelle overgang van laboratorium- naar productieschaal tot stand komt; in het midden presenteren we ons assortiment voor eenmalig gebruik en onze Raman-analyzers; en in de innovatieruimte kunnen onze klanten een druksensor voor eenmalig gebruik bekijken waaraan we momenteel werken."
Klanten van Endress+Hauser konden ter plekke vragen over de producten stellen aan de experts van het bedrijf.
Een blik op innovaties
De belangstelling voor de tentoonstelling is enorm. De afdeling onderzoek en ontwikkeling trekt bijzonder veel bezoekers. Twee belangrijke thema’s zijn inline-kwaliteitsmeting en digitalisering. "Ik presenteer de nieuwe Teqwave H voor de drankindustrie, ontworpen voor hygiënische toepassingen en grote nominale diameters. Het systeem maakt gebruik van ultrasone technologie om de concentratie van allerlei soorten vloeistoffen inline te meten – bijvoorbeeld het suikergehalte in sappen", aldus dr. Wolfgang Drahm, managing director van Endress+Hauser Flow Germany. Hierdoor kunnen processen in realtime worden gemonitord en aangestuurd op basis van de productkwaliteit, wat verspilling tegengaat.
Een paar stappen verderop staat Daniel Hoy, productmanager bij Endress+Hauser Level+Pressure, in gesprek met een klant. "Het gesprek ging over stijgbuizen," legt hij achteraf uit. Deze buizen, die in tanks worden geïnstalleerd, stellen vrije-ruimteradarsensoren in staat om het niveau in bewegende vloeistoffen te meten. Om een nauwkeurige meting te garanderen, moet de buisdiameter tijdens de inbedrijfstelling worden ingevoerd. Dit kan echter over de lengte van de buis variëren en wordt vaak slechts bij benadering bepaald. "We hebben nu een nieuwe, gepatenteerde methode ontwikkeld waarbij de radarsensor zelfstandig de werkelijke buisdiameter meet en zichzelf vervolgens kalibreert", zegt Daniel Hoy.
Deze functie zal worden geïntegreerd in de volgende generatie instrumenten. "Met ons nieuwe assortiment voor tankniveaumeting willen we de installatietijd verkorten en het onderhoud vereenvoudigen", aldus de productmanager. Ook de andere innovaties die te zien zijn, zijn bedoeld om de operationele efficiëntie te verbeteren. Het digitale kalibratiecertificaat kan bijvoorbeeld tot 45 minuten per kalibratie besparen door de handmatige inspanning te verminderen. Er wordt ook gewerkt aan softwaregestuurde automatisering, een gestandaardiseerde digitale tweeling en een intelligente onderhoudsassistent. Het is gebaseerd op een groot taalmodel en is ontworpen om gebruikers te helpen direct de juiste informatie te vinden.
Het Endress+Hauser Global Forum is een platform voor onderlinge uitwisseling. Dit kwam vooral duidelijk naar voren op de tentoonstelling.
Diepgaande gesprekken
Aangezien het Endress+Hauser Global Forum uitsluitend voor klanten is bedoeld, zijn de gesprekken op de beurs open, diepgaand en doelgericht. "We gaan snel in op de details; klanten hebben specifieke vragen", bevestigt productmanager Christine Wehrstein-Kuhnen. Klanten zijn geïnteresseerd in inbedrijfstelling en onderhoud – en in de manier waarop de producten efficiëntie, duurzaamheid, naleving van regelgeving en digitalisering in hun toepassingen ondersteunen. Er worden nieuwe mogelijkheden ontdekt, zoals het gebruik van RFID-tags, waarmee meetinstrumenten contactloos kunnen worden geïdentificeerd, zelfs in veeleisende omgevingen of wanneer typeplaatjes onleesbaar zijn, of hoe het juiste product uit het uitgebreide assortiment van Endress+Hauser kan helpen bij het oplossen van uitdagende taken. "Een klant met wie ik onlangs heb gesproken, heeft last van condensvorming in het stoomsysteem. Ik heb onze vortex-flowmeter Prowirl 200 aanbevolen, die een alarm activeert bij aanwezigheid van natte stoom", zegt Jens Hundrieser, een industry manager die gespecialiseerd is in de energietransitie.
Op de stand voor de mijnbouw-, mineralen- en metaalindustrie ligt de nadruk op het koolstofarm maken van de sector. Strategisch accountmanager Christian Capellaro ontmoet daar trouwe klanten, variërend van automatiseringsengineers tot internationale projectmanagers. De discussie draait om toepassingen die steeds belangrijker worden – zoals elektrische boogovens voor het recyclen van staalschroot. "Met onze meettechnologie kunnen we lekken in deze veeleisende omgeving betrouwbaar opsporen", zegt Christian Capellaro. Ook zijn contacten laten zich daarna aantrekken door het innovatiegedeelte: "Onze klanten willen graag met ons samenwerken om producten te ontwikkelen die specifiek zijn afgestemd op hun processen en behoeften."
De tentoonstelling bestrijkt alle zeven kernindustrieën van Endress+Hauser.
Meerwaarde voor iedereen
Na twee dagen tentoonstelling is één ding duidelijk: alle betrokkenen hebben baat bij directe uitwisselingen tussen collega’s. "We hebben nieuwe functies en benaderingen ontdekt die we in de toekomst nader zullen onderzoeken", aldus een bezoeker uit de staalindustrie. "Het Global Forum was voor ons van grote waarde om verschillende technologieën beter te leren kennen en te zien hoe deze in onze centrales kunnen worden geïntegreerd", aldus een manager die verantwoordelijk is voor meet- en regeltechniek bij een elektriciteitscentrale. Een inkoopmanager uit de life sciences-industrie heeft zich grondig verdiept in Raman-technologie, terwijl een algemeen directeur uit de water- en afvalwaterindustrie kennis heeft gemaakt met een systeem voor wateranalyse.
Ook medewerkers van de teams voor productontwikkeling, productmanagement en industriemanagement bij Endress+Hauser doen nieuwe inzichten op. "Onze klanten waren erg onder de indruk van de metingen van de stijgbuis en hadden zelfs ideeën over hoe we met deze technologie nog meer toegevoegde waarde kunnen creëren", zegt Daniel Hoy. Hans Joachim Fröhlich deelt zijn enthousiasme. "We hebben nu een nog beter beeld van wat onze klanten in de toekomst nodig zullen hebben. Op het gebied van innovatie leidde veel van de feedback direct tot concrete testverzoeken of projectideeën", aldus de directeur Technologie & Assortiment.