Hoge beschikbaarheid van de installatie in de waterstofproductie
Waarom drukmeting in de stoomomzetter betrouwbaar en eenvoudig werkt bij Messer Industriegase
Messer produceert waterstof in een stoomomzetter. De fabriek heeft een groot aantal beschermings- en veiligheidsinstrumenten waarbij drukwaarden een belangrijke rol spelen. Endress+Hauser meetinstrumenten kunnen alle uitdagingen van de waterstofproductie aan, o.a. dankzij het membraan met goud-coating. Ze zijn betrouwbaar en hebben gebruikersvriendelijke functies, waardoor het werk eenvoudiger is voor het Messer-team.
Voordelen
Hoge beschikbaarheid van uw installatie
Nauwkeurige en betrouwbare meting, zelfs binnen zeer smalle drukbereiken
Tijdbesparingen doordat de instrumenten eenvoudig in gebruik zijn
Minimale training vereist
Langere onderhoudsintervallen
Uitdaging voor de klant
Drukmeting is veeleisend in het stoomomzettingsproces. Vereisten zijn onder andere temperaturen tot 900 °C tijdens de productie en drukwaarden tot 200 bar tijdens het vullen. De druk in de omzetteroven ligt vaak in het millibar-bereik. Waterstofdiffusie is een lastige uitdaging. De waterstofatomen kunnen in het metalen membraan van de oliegevulde sensoren binnendringen. Er ontstaan dan bellen in de vulvloeistof. Dit veroorzaakt een verschuiving van het nulpunt en leidt uiteindelijk tot een storing.
Onze oplossing
In de waterstofproductie van Messer worden de druk- en verschildruksensoren Cerabar PMP71B en Deltabar PMD75B gebruikt. Endress+Hauser heeft drukopnemers in de stoomomzetter van Messer geïnstalleerd die voldoen aan de speciale eisen van de waterstofproductie:
Een gouden coating van 25µ dik voorkomt dat waterstof door het membraan in de drukcel dringt.
De instrumenten bewaken zichzelf automatisch zonder dat het proces moet worden onderbroken.
Een digitale assistent leidt gebruikers stap voor stap door inbedrijfstelling, onderhoud en SIL-prooftests.
De bluetooth-verbinding zorgt voor makkelijke toegang tot het instrument.