Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Verminder kalibratie-inspanningen en -risico in CIP-processen

Zelfkalibrerende temperatuurmeting met iTHERM TrustSens voor hygiënische toepassingen

Industrie: Meerdere industrieën
Koperen tank in drankproductie

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Samenvatting

Cleaning in Place (CIP) processen vereisen een betrouwbare temperatuurbewaking, om hygiënische omstandigheden en een consistente productkwaliteit te waarborgen. iTHERM TrustSens zorgt voor inline-zelfkalibratie tijdens CIP-cycli, waardoor de handmatige kalibratie-inspanningen worden verminderd en productie-downtime wordt voorkomen, terwijl een traceerbare, audit-ready documentatie wordt verkregen en het risico van niet-gedetecteerde sensorafwijkingen aanzienlijk wordt verkleind.

De voordelen: verminderde kalibratie-inspanningen en hogere betrouwbaarheid in CIP

0%

risico van niet-gedetecteerde sensorafwijking

100%

voldoen aan regelgeving en kwaliteitseisen

iTHERM TrustSens van Endress+Hauser introduceert een fundamenteel andere manier van kalibreren in CIP-toepassingen. Door de thermometer te integreren, bereiken operators een hogere betrouwbaarheid bij de temperatuurmeting, omdat inline-zelfkalibratie tijdens geregelde reinigingscycli een frequente beoordeling van nauwkeurigheid vergeleken met traditionele periodieke kalibratie mogelijk maakt. Continue verificatie tijdens de werking verkleint het risico van niet-gedetecteerde sensorafwijkingen en maakt langere kalibratie-intervallen mogelijk zonder dat de naleving in gevaar komt.

De uitdaging: betrouwbare temperatuurbewaking in CIP waarbij kalibratie-downtime wordt voorkomen

Temperatuursensoren geïnstalleerd op belangrijke controlepunten (CCP's) moeten altijd nauwkeurige en betrouwbare metingen leveren om een effectieve CIP-reiniging en naleving van de regelgeving te waarborgen. Conventionele kalibratieconcepten vereisen doorgaans dat de sensor uit het proces wordt genomen en de productie wordt onderbroken, wat resulteert in een hogere onderhoudsinspanning, downtime en kosten. Bovendien kan de sensorafwijking onopgemerkt tussen twee kalibratie-intervallen blijven, wat een potentieel risico vormt voor de productkwaliteit en de procesveiligheid.

CIP-processen bestaan uit meerdere stappen, waaronder hete caustische en zure reinigingsfasen gevolgd door een spoelingen met koud water:

Deze fasen worden gekenmerkt door snelle en terugkerende temperatuurveranderingen, met name bij de CIP-retourleiding, veroorzaakt door wisselende hete reinigingsmedia en koude spoelfasen. Bewaking van de juiste reinigingstemperatuur op dit punt is essentieel om te waarborgen dat resten betrouwbaar worden verwijderd uit het hele systeem.

  • Meetpunt van temperatuursensoren: in de retourleiding
  • Procestemperaturen: 20 tot 70 °C (68 tot 158 °F)
  • Snelle temperatuurveranderingen tijdens spoel- en koelfasen
  • Frequente herhaling van CIP-cycle is afhankelijk van productieschema's

Onze oplossing: Inline zelfkalibrerende RTD-thermometer

iTHERM TrustSens TM371 (metrische) of TM372 (Engels) is specifiek ontworpen voor deze uitdagingen in hygiënische en gereguleerde toepassingen. Het instrument vergelijkt niet alleen de twee waarden, maar gebruikt een referentiesensor met een vast punt op basis van het Curie-effect.

Voor CIP-toepassingen wordt het lage-temperatuurkalibratiepunt van 39 °C (102 °F) gebruikt, dat binnen het typische temperatuurbereik van CIP-processen ligt. De temperatuurdaling tijdens de spoelfasen is het meest voorkomende terugkerende verschijnsel in CIP-processen. Zelfkalibratie wordt geactiveerd als de temperatuur het kalibratiepunt passeert en het proces het temperatuurprofiel volgt dat staat beschreven in de Technische Informatie en wordt weergegeven in onderstaande afbeelding.

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Gebruikte producten en services

/

Gerelateerde oplossingen en technologie

Temperature measurement

Thermometers and transmitters for the process industry

Meer informatie

Detectie van lekkages in cryogene tanks (LNG, ethyleen, LPG en ammoniak)

Detecteer cryogene tanklekkages vroegtijdig en blijf de situatie de baas. Endress+Hauser levert continue, uiterst betrouwbare temperatuurbewaking om mensen, assets en belangrijke infrastructuur te beschermen.

Lees meer

Realtime CCUS-meting & -verificatie

Ontsluit de toekomst van koolstofafvang: nauwkeurig, betrouwbaar en aangepast voor compacte fase-toepassingen

Lees meer

Oplossingen voor continue emissiebewaking voor het waarborgen van compliantie

Oplossingen voor continue emissiebewaking voor het waarborgen van compliantie

Meer informatie

Oplossingen voor het optimaliseren van de NOx-vermindering in industriële rookgassen

Oplossingen voor het optimaliseren van de NOx-vermindering in industriële rookgassen

Meer informatie

Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals

Alles verbeteren, van voorraadtransparantie tot logistiek in uw olie- en gasterminal

Meer informatie

Metering skid for loading and unloading

Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.

Read more

Water quality monitoring systems for drinking water

Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.

Read more

FAQ's