Het scheiden van koolwaterstofvloeistoffen en gassen van water en bezinksel is een grote uitdaging. Olie- en gasafscheiders kunnen alleen optimaal presteren als meerdere parameters zeer betrouwbaar en nauwkeurig worden bewaakt, zoals temperatuur, druk, niveau en flow. Als meetinstrumenten aan slijtage onderhevig zijn, kunnen metingen zeer complex worden. Veel hangt dan af van de aanwezige knowhow en de toegepaste technologieën. Wij combineren beide voor optimale scheidingsprestaties.
Belangrijke feiten
2,200
USD/ day
is the number of dollars spent in a day for demulsifiers
Ontdek hoe u de efficiëntie van scheidingsprocessen kunt verhogen
Scheiding van zware en extra zware ruwe olie*
Bij het scheiden van zware en extra zware ruwe olie hebben traditionele meetinstrumenten te maken met beperkingen, niet alleen omdat ze geen volledige procesgegevens kunnen leveren. Het feit dat deze meetinstrumenten in de afscheider moeten worden geïnstalleerd, maakt ze kwetsbaar voor verontreiniging.
*Zwaar: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extra zwaar: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Onze ervaring in de praktijk
Het gammadichtheidsprofileringssysteem van Endress+Hauser, dat buiten de afscheider wordt geïnstalleerd, is ideaal voor het bewaken van het scheidingsproces van zware en extra zware ruwe olie.
- Voorkom meetonnauwkeurigheden door verontreiniging en aanslag
- Garandeer de continuïteit van het scheidingsproces
- Verlaag de bedrijfskosten
Scheiding van halfzware ruwe olie*
Het scheidingsproces voor halfzware ruwe olie is complex, omdat zowel het algemene niveau als de interface nauwkeurig moeten worden gemeten, wat onmogelijk is met één enkel instrument. Bovendien is er vaak een emulsielaag aanwezig, en als die meer dan 5 cm (2 inch) dik is, zal een standaard radarinstrument met geleide golf niet in staat zijn de interface te meten.
*Halfzwaar: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³)
Onze ervaring in de praktijk
Speciaal voor het scheiden van halfzware ruwe olie heeft Endress+Hauser nieuwe technologieën ontwikkeld.
- Vereenvoudig de scheiding van halfzware ruwe olie met één enkel instrument
- Bewaak de interface door elke emulsielaag met onze multiparameter geleide-golfradartechnologie
- Beperkt de downtime tot een minimum en verlaag de bedrijfskosten
Scheiding van lichte ruwe olie*
De meeste horizontale afscheiders voor lichte ruwe olie zijn tegenwoordig uitgerust met mechanische niveau- en/of dichtheidsregelaars. Mechanische instrumenten hebben beperkingen, zodat specifieke aanpassingen nodig zijn afhankelijk van de API van de olie die moet worden gemeten evenals regelmatig onderhoud.
*Licht: API 45 - 31,1 (< 870 kg/m³)
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser zet geleide-golfradarinstrumenten in om het scheidingsproces voor lichte ruwe olie te optimaliseren.
- Zet de Levelflex FMP55 in, de nieuwe standaard in interfacemeting
- Vermijd downtime - instrumenten hoeven niet meer te worden aangepast
- Verlaag bedrijfskosten en onderhoudskosten
Voordelen
Een maximale hoeveelheid hulpbronnen winnen is uw voornaamste zorg: u in dat proces ondersteunen is onze zorg. Onze oplossingen voor procesautomatisering helpen u om veilig, efficiënt en schoon te werken. Als een waardevol lid van uw team met pensioen gaat, is het vaak lastig om een vervanger met evenveel ervaring te vinden. Onze serviceorganisatie kan u helpen bij het opvullen van personeelstekorten met inspectie-, inbedrijfstellings-, engineering- en kalibratiediensten, en met opleidingsprogramma's voor toekomstige werknemers.
Belangrijke feiten
300+
radiometrische interfacemeet- en dichtheidsprofileringssystemen wereldwijd geïnstalleerd
Belangrijke feiten
8500 l
aan demulgator bespaard per jaar, wat overeenkomt met 10%
Belangrijke feiten
5%
minder risico van schuimvorming in een afscheider
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser biedt een breed scala aan uiterst betrouwbare, toonaangevende meettechnologieën voor procesvariabelen in elke fase, waardoor een effectieve controle van olie-, water-, gas- en zandscheiding mogelijk is.
- Identificeer locaties en diktes van vloeistof- en bezinksellagen, optimaliseer de inspuiting van demulgatoren en antischuimmiddelen
- Open normen voor gemakkelijke integratie en controleflexibiliteit
- Eenvoudig naderhand te installeren
- Naleving van milieunormen