Uitstekende afscheidingsprestaties, minimale bedrijfskosten met slimme meettechnologieën
Olie- en gasafscheiders zijn mechanische apparaten die olie, gas en water scheiden van een putstroom. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en configuraties, zoals tweefasig (olie en gas) of driefasig (olie, gas en water) en in verticale of horizontale oriëntaties. Verbeter de efficiëntie en zorg voor compliance in uw scheidingsprocessen:
- Eenvoud in ontwerp en gebruik voor een hoge operationele kwaliteit
- Nauwkeurige meting van boorputvloeistoffen waardoor de operators de milieueffecten tot een minimum kunnen beperken en weloverwogen beslissingen kunnen nemen
- Slimme diagnostiek en verificatie op afstand zorgen voor een hoge beschikbaarheid

Dynamic Installed Base Analysis
Deskundig advies met frequente inzichten om het levenscyclusbeheer van uw meetinstrumenten te verbeteren en om de veiligheid van de fabriek en de betrouwbaarheid van uw processen te garanderen.
- Profiteer van professioneel advies om uw procesbeschikbaarheid te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de naleving van de regelgeving
- Behoud controle over uw instrumentatie door continu inzicht te hebben in de onderhoudsstatus van uw instrumenten
- Verhoog de betrouwbaarheid van uw assets door inzicht te hebben in de verouderingsstatus en de beschikbaarheid van de meest kritieke reserveonderdelen
- Verbeter de duurzaamheid van uw activiteiten door te profiteren van regelmatig optimalisatieadvies van onze serviceadviseur.

Verbeter de veiligheid en efficiëntie bij het meten van CO2-stromen
We hebben een reeks nieuwe producten voor de olie- en gasindustrie op de markt gebracht waarmee u kritische parameters in de waardeketen voor koolstofafvang nauwkeurig en betrouwbaar kunt meten. Graag helpen we u om uw industriële doelstellingen te halen door middel van:
- Traceerbare kwantitatieve metingen volgens industriële en metrologische normen
- Betrouwbare kwaliteitsmetingen om te controleren of de CO2-stroom voldoet aan de regelgeving voor transport en opslag
- Met onze expertise en decennialange ervaring kunnen we klanten begeleiden en ondersteunen tijdens de plannings- en uitvoeringsfase van belangrijke projecten

Oplossing voor het meten van de CO2-stroom
Het nauwkeurig meten van de flowsnelheid van CO2 in een dichte of superkritische fase is een belangrijke toepassing bij het transport over grote afstanden via pijpleidingen. Van het ontwerp tot de installatie op locatie, wij hebben de knowhow om deze complexe CO2-flowmetingen uit te voeren en tegelijkertijd te voldoen aan de voorgeschreven kwantitatieve en kwalitatieve eisen met een uitgebreid assortiment van flowmeters, drukmeters, temperatuurmeters en gasanalyzers.
- Coriolis-massaflowmeters garanderen de hoogste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
- Complete meetskid geschikt voor continu gebruik bij hoge druk
- Laseranalyzer (TDLAS) voor het waarborgen van de kwaliteit van CO2 door het meten van onzuiverheden
Meer veiligheid en betrouwbaarheid voor uw LNG-hervergassingsproces
Aardgas en LNG winnen aan belang als koolstofarme brandstoffen. Daarom is een veilige verwerking nog nooit zo belangrijk geweest. Onze reeks nieuwe producten en oplossingen optimaliseert de veiligheid en efficiëntie van het hervergassingsproces en vermindert het onderhoudswerk door middel van:
- Traceerbare kwantitatieve metingen die een custody-transfer-proof flowmeting mogelijk maken waarbij de kwaliteit en samenstelling nauwkeurig worden gemeten, resulterend in een betrouwbare calorische waarde in realtime
- Innovatief ontwerp: slimme integratie van meet- en veiligheidscomponenten om de betrouwbaarheid en transparantie te verbeteren
- Slimme oplossingen: Endress+Hauser heeft veel ervaring met het uitvoeren en implementeren van projecten overeenkomstig internationale normen

LNG-bunkeroplossing
Onze LNG-bunkeroplossing biedt metingen en samenstellingsanalyses in realtime. Deze oplossing zorgt voor veilige en efficiënte bunkeractiviteiten aan land en op zee voor verschillende schepen. Het biedt:
- Hoge nauwkeurigheid dankzij coriolis-flowmeters met directe massameting; geen ingewikkelde berekeningen nodig voor het meten van het tankniveau
- Bewaking van de samenstelling in realtime met gepatenteerde Raman-technologie
- De totale bedrijfskosten zijn lager dankzij het geringe onderhoud
- Naleving van industrienormen

Smart Support
Directe toegang tot Endress+Hauser expertise via onze online-kennisbank en remote support sessies met technische ingenieurs die de beschikbaarheid en korte responstijden waarborgen.
- Maximaliseer de procesbeschikbaarheid en voorkom kostbare downtimes
- Verbeter de veiligheid voor installatie en operator door een minimale blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden
- Verminder onnodige aan reizen gerelateerde emissies als bijdrage aan uw duurzaamheid en netto-nuldoelstellingen

Dieper inzicht in de prestaties van processen en instrumenten
Slimme sensoren verzamelen realtimegegevens van processen en bewaken de toestand van de instrumentatie, zodat u op de hoogte blijft van de prestaties van producten en assets. Het digitaliseren van productieprocessen biedt mogelijkheden voor gegevensvisualisatie voor personeel dat met het proces werkt en dat normaal gesproken geen toegang heeft tot de gegevens, waardoor gegevenstransparantie ontstaat. Dit is mogelijk met Netilion van Endress+Hauser, zodat eindgebruikers de beste beslissingen kunnen nemen.