Opslag en distributie in de olie- en gasindustrie staan onder druk van tegenstrijdige belangen. Door hevige concurrentie op de markt ligt de nadruk meer dan ooit op efficiëntie. De tankinhoud moet worden geoptimaliseerd, de voorraden strikt bewaakt en de processen voor het laden en overladen geoptimaliseerd. Dit brengt verhoogde risico's voor de exploitanten en het milieu met zich mee. Daarom is het van groot belang dat de operationele veiligheid wordt gewaarborgd. Met instrumenten van Endress+Hauser kan de veiligheid op eenvoudige wijze worden verhoogd en kunnen prestaties worden verbeterd.
Belangrijke feiten
75%
of the world tanker fleet are being independently owned. In addition, in the natural gas transport and storage network, nearly all is transported through interstate pipelines owned by at least 70 to 80 companies to over several hundred underground storage facilities. As a result, the storage and transportation represent a labyrinth needing rigorous inspections, compliance standards, and regulations.
Verbeter de veiligheid van uw opslag- en distributieruimten
Opslag en distributie
Bewaak uw tank op een veilige manier en voorkom gevaarlijke overloop met een intelligent systeem dat in staat is om zelf te werken.
Maak uw transactie efficiënter, betrouwbaarder en veiliger met custody transfer-laadmeetsystemen voor schepen.
Toepassing voor het veilig laden en lossen van trucks of treinen met custody transfer-meetsystemen.
Nauwkeurig bunkeren: directe massameting zonder omrekening van volume en hogere veiligheid doordat zowel de afzonderlijke instrumenten als het gehele meetsysteem zijn verzegeld en daardoor beschermd zijn tegen onbedoelde manipulatie.
Opslag en distributie
Bewaak uw tank op een veilige manier en voorkom gevaarlijke overloop met een intelligent systeem dat in staat is om zelf te werken.
Maak uw transactie efficiënter, betrouwbaarder en veiliger met custody transfer-laadmeetsystemen voor schepen.
Toepassing voor het veilig laden en lossen van trucks of treinen met custody transfer-meetsystemen.
Nauwkeurig bunkeren: directe massameting zonder omrekening van volume en hogere veiligheid doordat zowel de afzonderlijke instrumenten als het gehele meetsysteem zijn verzegeld en daardoor beschermd zijn tegen onbedoelde manipulatie.
Nauwkeurige, veilige custody transfer-meting
Laad- en losprocessen kunnen aanleiding geven tot geschillen over zowel kwantiteit als kwaliteit. Dergelijke situaties kunnen worden vermeden met onze gecertificeerde custody transfer-meetoplossingen.
Onze ervaring in de praktijk
De coriolis-flowmeters van Endress+Hauser zijn zeer nauwkeurig en betrouwbaar, kunnen meerdere parameters meten en behoeven nauwelijks onderhoud en herkalibratie. De overdrachtscapaciteit kan worden verhoogd met gegarandeerde transparantie, nauwkeurigheid en veiligheid in het proces.
- Vergroot het verwerkingsvolume met grotere meters
- Laad veiliger dankzij hogere tolerantie van lucht-gasinhoud dan met mechanische meters
- Verbeter de prestaties en de efficiëntie van de fabriek
- Verhoog de operationele kwaliteit zowel bij het opstarten als op de lange termijn met onze inbedrijfstellingsdiensten
Betrouwbare bunkerbrandstofmeting
Foutgevoelige volume-naar-massa-berekeningen en luchtinsluitingen in de brandstof kunnen van het meten van bunkerbrandstof een duur en onzeker proces maken.
Onze ervaring in de praktijk
Door de traditionele hoeveelheidsmeetsystemen te vervangen door bunkerbrandstofmeetsystemen, zoals de coriolis-flowmeter van Endress+Hauser, kan de transparantie worden vergroot. Meerdere procesparameters kunnen tijdens het bunkeren gelijktijdig via een bedieningspaneel worden bewaakt. Bovendien worden luchtinsluitingen gecorrigeerd in de meting tijdens het legen van de tank.
- Verhoog de winst
- Verbeter de meetresultaten
- Zorg voor vertrouwen tussen kopers en leveranciers
Geoptimaliseerde overvulpreventie voor opslagtanks
Bij het verwerken van brandbare of petrochemische producten kan het overlopen van tanks tot grote risico's leiden. Overvulpreventiesystemen spelen een belangrijke rol bij het beperken van dergelijke risico's.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser heeft samen met Rockwell Automation een voorgeconfigureerde oplossing ontwikkeld met onafhankelijke veiligheidscertificering voor de gehele veiligheidskring van de instrumentatie, van meting en bewaking tot elementcorrectie. De oplossing voldoet aan de best practices in de industrie en aan de normen API 2350 en IEC 61511.
- Vergroot de betrouwbaarheid en verminder het operationele risico
- Optimaliseer de engineerings- en inbedrijfstellingstijd
- Verlaag de onderhoudskosten met Heartbeat-verificatie en instrumentverificatie- en/of prooftestdiensten
Veelzijdig en effectief terminalbeheer
Marktevolutie, hevige concurrentie, veranderingen in de regelgeving en de sociale omgeving dragen allemaal bij tot een toenemende behoefte aan automatisering van terminals.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt automatiseringssystemen voor terreinen van elke schaal en voor alle toepassingen, van laadperrons voor trucks, treinen binnenschepen en zeeschepen tot depots en terminals, inclusief het beheer van processubsystemen en verbindingen met bedrijfssystemen.
- Verlaag de installatie-, exploitatie- en onderhoudskosten
- Maak gebruik van custody transfer-meetskids die voldoen aan API en MID
- Verhoog de nauwkeurigheid voor een beter volume en een betere massa
Voordelen
Wij optimaliseren voortdurend onze processen en maken gebruik van innovatieve technologieën die ons in staat stellen de grenzen op het gebied van de meet-, regel- en automatiseringstechniek te verleggen. Klanten profiteren van veilige en efficiënte oplossingen.
Belangrijke feiten
< 5 minuten
voor het prooftesten van 16 tanks
Belangrijke feiten
Meer dan 17
jaar functionele veiligheidsnormen IEC 61508 (kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid) toegepast
Belangrijke feiten
24/7
kunt u met onze oplossingen de voorraad bewaken
Hoe kunnen we helpen
Van nauwkeurige en efficiënte silo- en tankmetingen tot uiterst nauwkeurige custody transfer- en terminalautomatisering, Endress+Hauser biedt een compleet assortiment technologieën en installaties, die in combinatie met schaalbare softwarepakketten uniforme bedienings- en veiligheidsconcepten bieden voor hoge prestaties en toch eenvoudige en veilige operaties.
- In overeenstemming met internationaal erkende normen en aanbevelingen, zoals API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- Productlijnen gecertificeerd volgens normen voor gevaarlijke omgevingen, zoals ATEX, FM, TIIS Safety by design
- Geavanceerde technologieën (IEC 61508 SIL 2 en SIL 3 voor homogene redundante toepassing)