Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Real-time chemische procesanalytische oplossingen

Automatische metingen van kritische chemische procesparameters om de prestaties van uw installatie te verhogen

Bewaak en optimaliseer chemische processen met chemische procesanalyse (PAC)

Op laser gebaseerde meettechnologieën zoals Raman-spectroscopie en tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) worden steeds vaker toegepast dan andere methoden zoals gaschromatografie en massaspectrometrie. Zonder bewegende delen en met een veel geringere noodzaak van bemonstering zijn de gebruikte procesanalyzers makkelijker te onderhouden en leveren ze binnen enkele seconden zeer nauwkeurige resultaten. Hierdoor zijn snel veranderende processen makkelijker in real-time te bewaken, zonder dat er mensen worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën.

Belangrijke feiten

Up to 30%

reduction in batch processing time

Detecteer het reactie-eindpunt met Raman-spectroscopie ©Endress+Hauser
Inzichten

Reactie-eindpuntdetectie en kinetitiekbewaking

Emulsiepolymerisatie produceert een groot aantal polymerische materialen, zoals verven, lijmen en synthetische rubbers. Dit type reactie wordt uitgevoerd in een waterige omgeving waar de monomeersoort binnen een enkele fase behouden blijft met een geschikte oppervlakteactieve stof of emulgator. Een of meer monomeersoorten kunnen worden gebruikt en de resulterende polymeer of copolymeer wordt geproduceerd als een stabiel mengsel in de vorm van een latex.

Onze ervaring in de praktijk

Raman-spectroscopie is zeer geschikt voor de bewaking van deze reacties, omdat deze gevoelig is voor de meting van specifieke dubbele bindingen en geen verstoring ondervindt van de waterige matrix.

  • Bandverhoudingen kunnen variaties compenseren van de totale gemeten intensiteit van de reactie
  • Water verstoort metingen in waterige oplossingen niet
  • Vermogen om door glazen reactorwanden of -vensters te meten
  • Uitstekende correlatie met chromatografische en gravimetrische gegevens
Bewaking van gasonzuiverheden in voedingsgas in real time om de productkwaliteit te verbeteren ©Endress+Hauser
Inzichten

Realtime bewaking van gasonzuiverheden

De kosten voor een uitschakeling van de installatie door een gas dat niet aan de normen voldoet kunnen zeer hoog zijn, met name voor petrochemische processen.

Onze ervaring in de praktijk

TDLAS-analyzers bewaken de kwaliteit van voedingsgassen door selectief verontreinigingen te meten, zoals vocht (H2O), waterstofsulfide (H2S) en kooldioxide (CO2). Deze metingen helpen bij het verbeteren van de procesbewaking, het voldoen aan productspecificaties, het voorkomen van katalysatorvergiftiging en het minimaliseren van affakkeling. De analyzers leveren binnen enkele seconden betrouwbare metingen, waardoor snel actie kan worden ondernomen. Wij leveren complete analyzer-oplossingen bestaande uit een monster en conditioneringssysteem en geschikte analyzer-behuizingen.

Raman-analyzers kunnen banden voor specifieke functionele groepen van polymerisatiemonomeren herkennen ©Endress+Hauser
Inzichten

Inline-bewaking van producteigenschappen en -kwaliteit

Polymerisatiereacties worden vaak gedaan in semi-batch-modus. Hierdoor is een zorgvuldige bewaking van de productsamenstelling mogelijk voor het realiseren van hoogwaardige materialen met de juiste klantspecifieke eigenschappen. Tijdens de reactie is een strikte controle van de reactantconcentratie noodzakelijk, om ongewenste eigenschappen van het eindproduct te voorkomen. Alleen toevoegen van reactanten in de juiste verhouding is niet voldoende.

Onze ervaring in de praktijk

Onze Raman-analyzers zijn gevoelig voor specifieke functionele groepen, zoals vinyl- en alkyl-delen in polymerisatiemonomeren. Met onze eenvoudige monster-interface en de bijbehorende glasvezelverbinding met de basiseenheid is een flexibele plaatsing van de basiseenheid mogelijk met betrekking tot de batch-reactoren of procesleidingen.

  • Opties leverbaar voor contactloze optiek voor metingen door reactorvensters
  • Metingen in maximaal vier batch-reactoren of processtromen met één enkele analyzer
  • Zorg voor consistentie tussen batches met betrekking tot gemiddeld moleculair gewicht en polydispersiteit

Voordelen

Chemische procesanalyse (PAC) is belangrijk bij het streven naar controle en optimalisatie van uw chemische processen. Met analytische inline-technologie, zoals TDLAS en Raman-spectroscopie, krijgt u een betere beoordeling en bewaking van het proces in real time. Breng uw chemische installatie naar het volgende prestatieniveau door verhogen van de opbrengst, verbeteren van de kwaliteit en waarborgen van de veiligste werkplek.

Belangrijke feiten

Meer dan 25

jaar van doorlopende werking van initieel geïnstalleerde analyzers

Belangrijke feiten

> 2000

Raman-procesanalyzers geïnstalleerd wereldwijd

Belangrijke feiten

100+

octrooien in Raman- en holografische technologie

Essentieel

Hoe kunnen we helpen

Onze analytische oplossingen leveren snelle, realtime-metingen van chemische samenstellingen met minimale bedrijfskosten en veiligheidsrisico's. We zijn experts in de ontwikkeling van aangepaste analytische oplossingen voor unieke meetuitdagingen inclusief het ontwerp van processpecifieke sondes, analyzerrekken en behuizingen.

  • Complete toepassingsondersteuning van haalbaarheidsstudie via inbedrijfstelling, onderhoudscontracten en langdurige chemometrische modeling-ondersteuning
  • Chemische procesanalytische oplossingen zijn zodanig ontworpen dat ze wereldwijd voldoen aan industrienormen
  • Wereldwijd service- en ondersteuningsnetwerk

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen