Thermische massa flowmeter T-mass T150
De flowmeter voor betrouwbare en eenvoudige bewaking van vloeistoffen.
Prijsbewuste meting
De t-mass T150 heeft geen bewegende delen en is absoluut onderhoudsvrij. Het instrument is eenvoudig te installeren en kan op aanvraag worden geleverd met een voorgeconfigureerde instelling. Dit maakt het mogelijk om de meting nauwkeurig aan te passen aan specifieke procesomstandigheden. Verwaarloosbare drukverliezen zijn vanzelfsprekend voor t-mass. Een hoge turndown van 100:1 maakt metingen met kleinste debieten mogelijk.
Robuust en betrouwbaar
Het robuuste ontwerp zorgt voor betrouwbare meetresultaten met een lange termijn stabiliteit, zelfs onder de zwaarste procesomstandigheden. De geïntegreerde temperatuurcompensatie biedt ook betrouwbare meetprestaties met betrekking tot de reproduceerbaarheid en gespecificeerde nauwkeurigheid
Snelle inbedrijfname
De gebruikersinterface met begeleiding maakt het snel en eenvoudig om belangrijke functies; zoals het meetbereik, grenzen of de status van het ingangssignaal voor het resetten van de totaalteller- of het schakelpunt tijdens SIP of CIP reinigingen, te configureren. Dit alles garandeert een snelle en betrouwbare inbedrijfname van het meetinstrument.
Voor hygiënische applicaties
Naast een standaard uitvoering is t-mass T150 ook verkrijgbaar in een hygiënische uitvoering (met 3A en EHEDG-certificaat). SIP en CIP reinigingsprocessen tot 130 °C (266 °F) kunnen worden uitgevoerd voor een uur zonder enige meetbeperking. Dit opent mogelijkheden in de life sciences en de voedingsindustrie.