Deltabar FMD71/FMD72
Electronisch Drukverschil voor Niveaumeting
Meten zonder impulsleidingen of capillairen
U kunt rekenen op de nauwkeurigheid van de Deltabar FMD71/FMD72. Omgevingstemperatuur veranderingen veroorzaken metingdrift in traditionele systemen. Tot 95% van deze drift kan worden geëlimineerd met deze nieuwe technologie. En, u krijgt een snellere respons van dit systeem - tot 10 keer sneller.
Betrouwbaar. Safe. Rendabel.
Het Deltabar FMD71/FMD72 systeemconcept is rendabel als gevolg van de vermindering van de tijd die nodig is voor de installatie en het onderhoud. Het biedt ook een vereenvoudigd onderdelenconcept waarbij individuele componenten van het systeem kunnen worden vervangen indien nodig.
Producteigenschappen
De Deltabar FMD71/FMD72 wordt gebruikt om het niveau, volume of de massa van vloeistoffen in tanks onder druk te meten
Een sensor meet de hydrostatische (hoge) druk, de tweede sensor meet de bovendruk (lage druk) en de zender berekent het drukverschil
Uw voordelen
De sensoren aansluiten op de zender kan met (industrie)standaard kabel. De transmitter kan uit de buurt van de sensoren worden geplaatst, in gebieden veilig en gemakkelijk voor het personeel
De zender stuurt het drukverschil, bovendruk en sensortemperatuur via 4-20mA met HART
De sensoren hebben 0,075% nauwkeurigheid over een meetbereik tot 40 bar en werken in het procestemperaturen -40 tot 125 ºC (optioneel tot 150ºC). Nauwkeurigheid van het gehele systeem, twee sensoren en de transmitter, is 0,1%
Het systeem heeft een ingebouwde diagnosefunctie voor continue monitoring van de sensor via HART.
Lees over vergelijkbare onderwerpen
Perslijst
Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.