PROFIBUS PA-apparaten vervangen zonder onderbreking!
PROFIBUS PA applicatieprofiel versie 3.02
Nieuwe functie
Dankzij de nieuwe functie, automatische Ident nummer aanpassing, wordt bij vervanging van een oud door een nieuw PROFIBUS PA-apparaat de taken van het oudere model automatisch gedetecteerd en neemt het nieuwe apparaat deze functies over zonder het proces of besturingssysteem te onderbreken.
Noodzakelijke aanpassing van het besturingsysteem en ongewilde productiestops behoren met de introductie van PROFIBUS PA-profiel 3.02 in de Endress+Hauser PROFIBUS PA-apparaten voortaan tot het verleden.
Beschikbaar voor:
Endress+Hauser heeft het nieuwe PROFIBUS PA applicatieprofiel beschikbaar voor:
Druk; Cerabar M/S, Deltabar M/S en Deltapilot M/S
Display; RID14/16
Temperatuur; iTemp TMT84 en TMT162
Niveau; Micropilot FMR5x en Levelflex FMP5x
Flow; Promass 200 en Prowirl 200
PROFIBUS DP
Het PROFIBUS PA applicatieprofiel is ook geïmplementeerd in een aantal instrumenten op PROFIBUS DP
Analyse; Liquiline CM44x en Liquistation CSF34/48
Flow; Promag 100/400 en Promass 100
Belangrijkste kenmerken van PROFIBUS PA Profiel 3.02
Compatibiliteit regels op basis van automatische aanpassing ident nummer.
Gebruik van compatibiliteit regels voor toewijzing van EDD/DTM en software versie op basis van apparaat revisie parameter.
Compacte PROFIBUS status en diagnostiek.
Identificatie van software versie, apparaat revisie en ondersteunde ident nummer door het apparaat.
To register you meanCompatibiliteit regels voor software ontwikkeling, compatibiliteit aspecten worden onderdeel van PROFIBUS certificering