Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Ontdek hoe u explosies van graanstof in bulkgoederen kunt voorkomen

Verzend het formulier om het succesverhaal direct te downloaden

Voorkomen van verliezen van kostbare grondstoffen

Voedselproducenten maken gebruik van uiteenlopende opslagsilo's en -tanks voor diverse grondstoffen. Van vloeibare media tot vaste stoffen van diverse korrelgrootten, elk medium heeft zijn eigen eigenschappen en vereisten wat betreft de opslag.

Door de stijgende grondstoffenprijzen krijgt de bewaking van deze grondstoffen een speciale betekenis. Elk verlies of verspilling, of het nu om kwaliteitsverlies of beschadiging gaat, verhoogt de kosten. Om concurrerend te blijven, is het essentieel voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie om opbrengsten te verhogen en productieverliezen te verlagen. Oftewel, de productie moet efficiënter.

Procesmeting in silo's voor stortgoederen

Door geavanceerde procesmetingen kunnen procesengineers hun productie vereenvoudigen.

Niveaumeting in tanks via Bluetooth ©Endress+Hauser

Niveaumeting

Efficiënte opslagbeheersystemen vereisen een snelle en betrouwbare toegang tot de hoeveelheid beschikbaar product. Het vullen moet continu en nauwkeurig worden bewaakt, om overvulling te voorkomen. Handmatige metingen vergen veel tijd en zijn arbeidsintensief, waardoor de bedrijfskosten stijgen.

Een veelgebruikte technologie voor continue niveaumeting in opslagtanks is vrije-ruimte-radar. Trilvorkniveaudetectie voor hoge en lage alarmen in de tank is een beproefde technologie. De belangrijkste voordelen van beide methoden zijn de eenvoudige installatie en makkelijke inbedrijfstelling.

Geselecteerd niveau producten

U heeft alle 6 van 6 producten bekeken

Silo's voor de opslag van stortgoederen ©Endress+Hauser

Temperatuurbewakingsoplossing

Detecteer exotherme reactie en voorkom productdegradatie

Organische grondstoffen die worden blootgesteld aan milieuverontreinigende stoffen kunnen chemische reacties ondergaan, waardoor de temperatuur kan stijgen. Deze exotherme reacties kunnen leiden tot productdegradatie en uiteindelijk ontstekings- en explosiegevaar.

De temperatuurbewakingsoplossing van Endress+Hauser bestaat uit verschillende componenten, zoals multipoint-temperatuur-instrumenten, systeemcomponenten, software en services, die zorgen voor veelzijdigheid voor temperatuurprofilering in tanks en opslagtoepassingen. De temperatuurmeetoplossing levert continue metingen en detecteert automatisch elke temperatuurschommeling, zodat snel kan worden gereageerd en productverliezen worden voorkomen.

De temperatuurbewakingsoplossing bestaat uit de volgende producten:

  • De iTHERM TMS31 MultiSens helpt bij de continue bewaking van het temperatuurprofiel door het grote aantal meetpunten.
  • De Advanced Data Manager Memograph M RSG45 levert on-site visualisatie, berekening en betrouwbare connectiviteit.
  • De Fieldgate FXA42 waarborgt de bewaking van procesinstrumenten met een digitale of 4 tot 20 mA -interface in silo's en op locaties.
  • Edge devices van de SGC-serie
  • SupplyCare-hosting voor online-software

Voorkom graanstofexplosies in bulktanks & -silo's

Nauwkeurige meting van drie temperatuurpunten per silo. Herken een temperatuurstijging vooraf om een consistente productkwaliteit te waarborgen.

Ontdek hoe u explosies van graanstof in bulkgoederen kunt voorkomen

Verzend het formulier om het succesverhaal direct te downloaden

Gerelateerde componenten

U heeft alle 0 van 0 producten bekeken

Vochtmeting in een droger ©Endress+Hauser

Vochtbewaking

Bewaak vocht en bereik procestransparantie

Alle grondstoffen bevatten een bepaalde hoeveelheid water. Het vochtgehalte bepaalt niet alleen de kwaliteit van producten, maar beïnvloedt ook de houdbaarheidsduur en de prijs door het productgewicht. Wettelijke eisen leveren het kader. Continue bewaking van vocht waarborgt de productkwaliteit en de effectieve verwerking van stortgoederen. Inline-vochtmeting is een uitstekend hulpmiddel voor het verkrijgen van procestransparantie en realtime-informatie.

Het gebruik van de Solitrend MMP44 zorgt voor:

  • Directe vochtmeting in het materiaal, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Continue registratie en bewaking van vochtgehalte en -temperatuur
  • Verbeterde en nauwkeurigere procesbewaking in elke stap
  • Verbeterde processtabiliteit en dus lagere productverliezen (te droog / te nat)
  • Kostenbesparingen dankzij de verbeterde energie-efficiëntie (door niet te droog)

Geselecteerd vochtbewakingsproduct

Inline-vochtsensor Solitrend MMP44 levert continu informatie over het vochtgehalte en helpt de productkwaliteit te verbeteren.

Industriële stofverzamelaars filteren stof en verontreinigingen uit de lucht ©shutterstock/mileKorn

Stoffilterbewaking

Bewaak de stoffilters en voorkom handmatige controles

Stofverzamelaars vangen deeltjes van de handling van stortgoederen en verwerkingsinstallaties op, waarbij luchtverontreiniging wordt voorkomen, die een cruciale rol speelt bij het voorkomen van milieu- en gezondheidsproblemen. Afhankelijk van de eigenschappen van het verzamelde stof zullen deze stofdeeltjes zich ophopen, wat leidt tot verstopte filters en zelfs een hoger risico op storingen van de instrumenten.

Voordelen:

  • Realtime-gegevens en identificatie van filterdefect
  • Automatische reiniging van filters op basis van actuele omstandigheden
  • Handmatige controles zijn niet nodig
  • Verhoogde operationele efficiëntie

Inline-meting met verschillende druktransmitters waarbij de filtertoestand effectief wordt bewaakt en het juiste tijdstip voor onderhoud of filterreiniging wordt bepaald.

Geselecteerde stoffilterproducten

/

Procesmeting in vloeistoftanks

Door geavanceerde procesmetingen kunnen procesengineers hun productie vereenvoudigen.

Instrumentatie voor niveaumeting in vloeistofopslag ©Endress+Hauser

Niveaumeting

Voor de efficiënte opslag van vloeistoffen is een snelle en betrouwbare toegang tot noodzakelijke productiematerialen vereist. Om overvullen te voorkomen of om te voorkomen dat de pomp droogloopt, is het belangrijk dat het vullen en leegmaken van de opslagtanks nauwgezet wordt bewaakt. Er zijn diverse inline-meettechnologieën voor continue niveaumeting en limietdetectie in tanks, zoals vrije-ruimte-radar, geleide radar, trilvork en meer.

Geselecteerde niveauproducten

U heeft alle 6 van 6 producten bekeken

Melkopslagtanks Shutterstock/Strandperle

Temperatuurbewaking

Afhankelijk van het vloeibare medium dat in de tank is opgeslagen, is de temperatuurbewaking essentieel om de verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Endress+Hauser biedt diverse inline-temperatuurmeetinstrumenten aan voor een nauwkeurige bewaking.

Geselecteerde temperatuurproducten

/
De Liquitrend QMW42 meet aangroei en verontreiniging in een tank. ©Endress+Hauser

Bewaking van aangroei

Ontdek aangroei vroegtijdig en waarborg de productveiligheid

Ongewenste aangroei kan ook voorkomen in tanks als hier media in zijn opgeslagen. In het proces worden lagen afgezet die doorgaans erg dun zijn. Zelfs dunne lagen kunnen problemen veroorzaken tijdens het vullen, leegmaken of efficiënte energie-overdracht. Hoe kunnen deze lagen betrouwbaar worden ontdekt zonder dat het reservoir moet worden geopend? Hoe kan de mate van verontreiniging, en dus eventuele verslechtering van de productkwaliteit, worden voorkomen?

De Liquitrend QMW43 van Endress+Hauser levert een nauwkeurige detectie, waarbij de kwantiteit en de kwaliteit van de aangroei en verontreiniging van gevulde tanks wordt aangegeven, ongeacht de eigenschappen van de media.

Geselecteerd aangroeibewakingsproduct

De Liquitrend QMW43 is ontwikkeld om klanten te helpen bij het waarborgen van de productveiligheid, het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de beschikbaarheid van installaties.

Opslagtanks ©Endress+Hauser

Voorraadbeheeroplossingen

Productiebedrijven meten en tonen voorraadcijfers doorgaans niet consistent. Voorraadgegevens worden vaak handmatig behandeld, waardoor er dubbel werk wordt verricht en er fouten worden gemaakt. Zodoende nemen veel bedrijven beslissingen op basis van aannames, wat leidt tot grote voorraden en opslagkosten. Oplossingen voor voorraadbeheer garanderen een eenvoudige controle en visualisatie van tanks, silo's en reservoirs om deze problemen op te lossen.

Bespreek uw uitdagingen met onze expert

Onze plaatselijke Endress+Hauser experts staan klaar om u te helpen.

Gerelateerde onderwerpen

Ontdek meer kansen waarbij inline-metingen de productiviteit kunnen verbeteren