
Overzicht specificaties
-
Process temperature
Any
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any
-
Main wetted parts
Non-contact
Toepassingsgebied
De FQG60-bronhouder is ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens radiometrische niveaudetectie, continue niveau- en dichtheidsmetingen. De straling wordt vrijwel ongedempt in slechts één richting uitgestraald en wordt gedempt in alle andere richtingen. Dit garandeert de hoogste veiligheid voor het personeel en een betrouwbare meting.
Ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens radiometrische niveaudetectie, niveaumetingen en dichtheidsmetingen. De straling wordt vrijwel ongedempt in slechts één richting uitgestraald en wordt gedempt in alle andere richtingen.
Activiteit: 137 Cs tot 1,1 GBq (30 mCi)
Temperatuur: geen beperkingen (niet-invasief, extern)
Druk: geen beperkingen (niet-invasief, extern)
Voordelen
Hoog veiligheidsniveau dankzij de hoogste classificatie voor de geleverde bron (DIN 25426/ISO 2919, typische classificatie C66646) en veilige en eenvoudige vervanging van de bron
Betrouwbare metingen dankzij de compacte, lichtgewicht houder die zorgt voor een geoptimaliseerde screening
Compact, makkelijk monteerbaar instrument met instelbare emissiehoek voor een optimale aanpassing aan de toepassing
Handmatige omschakeling aan/uit en hangslot voor het vastzetten van schakelstanden (aan/uit), of karabijnhaak voor het vastzetten van de schakelstand; schakelstandstatus makkelijk herkenbaar
Geïntegreerd inbouwinstrument voor dichtheidsmetingen in pijpleidingen
Optioneel: kalibratieplaat voor snelle en eenvoudige dichtheidsherkalibratie
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Container with radiation source insert with manual switch-on and
switch-offEN NL 11/05/202024/02/201614/09/201512/05/201406/03/2013Taal:
Nederlands
Versie:
11/05/2020
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00445FNL_1820.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Snap hook, retaining element for FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN NL 13/04/2012Taal:
Engels
Versie:
13/04/2012
Bestandsgrootte:
278.7 KB
Bestandsnaam:
EA00058FA2_0111.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Saeling set FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN NL 13/04/2012Taal:
Engels
Versie:
13/04/2012
Bestandsgrootte:
281.5 KB
Bestandsnaam:
EA00049FA2_0111.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN NL 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Taal:
Engels
Versie:
08/02/2019
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN NL 08/03/202417/01/201923/11/2015Taal:
Engels
Versie:
08/03/2024
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN NL 12/08/201511/08/2015Taal:
Engels
Versie:
12/08/2015
Bestandsgrootte:
331 KB
Bestandsnaam:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN NL 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Taal:
Engels
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
9.5 MB
Bestandsnaam:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN NL 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Taal:
Engels
Versie:
12/04/2023
Bestandsgrootte:
649.5 KB
Bestandsnaam:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Operating Instructions Source Container FQG60 Radiometric Level Measurement
U.S. General Licensees
Radiation Safety and Technical Reference ManualEN NL 24/02/201623/09/201305/08/201306/03/201314/03/2011Taal:
Engels
Versie:
24/02/2016
Bestandsgrootte:
335.2 KB
Bestandsnaam:
SD00335FEN_0516.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN NL 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Taal:
Engels
Versie:
29/04/2020
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
SD00311FA2_1920.pdf
-