Sluit uw drukmeting aan op de toekomst
Meer IIoT. Meer productiviteit. Meer procesveiligheid.
De nieuwe absolute/relatieve- en verschildruktransmitters Cerabar en Deltabar slaan een brug naar IIoT. Veiligheid en productiviteit zijn niet langer met elkaar in tegenspraak. In de chemische industrie en de olie- en gasindustrie zullen in de toekomst meer apparaten in veiligheidskritische systemen nodig zijn. Hierdoor zal ook de druk op de proof-test toenemen. Cerabar en Deltabar ontlasten het personeel door intelligente functies en besparen zo kosten. De slimme veiligheidsbenadering verhoogt de procesveiligheid en de productiviteit.
Voordelen
Ontsluit uw IIoT-potentieel: De Cerabar en Deltabar drukmeters zijn een toekomstbestendige investering. Uitgerust met Heartbeat Technology combineren ze bewezen meettechnologieën met IIoT-toepassingen. Dit maakt bijvoorbeeld voorspellend onderhoud mogelijk.
Verhoog uw productiviteit: Geoptimaliseerde onderhoudsprocessen en voorspellend onderhoud verhogen de beschikbaarheid van de installatie en bevorderen een efficiënte personeelsinzet.
Verbeter uw procesveiligheid: Digitale wizards leiden onderhoudspersoneel op gestructureerde wijze door veiligheidsrelevante bedrijfsprocessen en minimaliseren menselijke fouten. Procesonregelmatigheden worden vroegtijdig ontdekt.
Ontsluit uw IIoT-potentieel

Heartbeat Technology is de basis voor de realisatie van toekomstgerichte IIoT-strategieën, zoals voorspellend onderhoud of de detectie van onregelmatigheden in het proces. De nieuwe Cerabar en Deltabar druktransmitters detecteren afwijkingen in de loopweerstand of geblokkeerde impulsleidingen. Ze registreren extra gemeten variabelen zoals drukpieken. IIoT-toepassingen gebruiken deze gegevens om belastingsprofielen voor omliggende installatiecomponenten af te leiden en zo voorspellend onderhoud mogelijk te maken.
Verhoogde productiviteit door digitaal geoptimaliseerde processen

Cerabar en Deltabar kunnen snel en eenvoudig worden geconfigureerd en geverifieerd met de SmartBlue app via de Bluetooth® interface. Dankzij de Heartbeat-technology is de verificatie in 15 seconden voltooid - zonder het proces te onderbreken. De drukmeters signaleren eventuele afwijkingen door statusmeldingen conform NAMUR NE107. Het onderhoudspersoneel weet precies welke actie het moet ondernemen, aangezien de foutcodes in platte tekst worden weergegeven. Dit optimaliseert processen en verhoogt de productiviteit.
Verbeter de procesveiligheid met een slimme aanpak

Intelligente functies minimaliseren bedieningsfouten. Slimme wizards leiden onderhoudspersoneel op gestructureerde wijze door de inbedrijfstelling, SIL-vergrendeling en SIL-tests. Voor de veiligheidsrelevante parameters wordt een checksum gevormd en in het verificatierapport genoteerd. Zo kunt u in één oogopslag zien of er parameters zijn gewijzigd. Aangezien de nieuwe generatie werd ontwikkeld volgens IEC61508, kunnen de manometers worden gebruikt in SIL2 en (in homogene redundantie) in SIL3 toepassingen.