Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

iTHERM TwistWell – thermowell with helical design

Barstock thermowell for high velocity applications

A Kármán vortex street is a fluid dynamic phenomenon that occurs when a fluid (such as air or water) flows around a solid object (such as a thermowell in a pipe) under harsh conditions (such as high pressure / velocity). The fluid separates from the surface of the thermowell and creates vortices downstream. These vortices cause vortex-induced vibrations (VIVs), which can damage or even destroy the thermowell if they are too severe. They can also significantly affect the stress on the thermowell.

iTHERM TwistWell thermowell ©Endress+Hauser

iTHERM TwistWell thermowell TT151 (metric) / TT152 (imperial)

Simulation of vortices ©Endress+Hauser

Simulation: comparison standard thermowell (left side) to iTHERM TwistWell (right side)

Industrial thermometer with helical barstock thermowell ©Endress+Hauser

iTHERM TwistWell available for iTHERM ModuLine TM151 (metric) / TM152 (imperial)

Voordelen

  • > 90% reduction of vortex-induced vibrations

  • Static loads can be calculated acc. ASME PTC 19.3 TW

  • Easy installation for all nozzle sizes starting from 1” / DN25

  • Effectiveness of the design verified by an independent 3rd party agency

Our barstock thermowell with patented helical iTHERM TwistWell design drastically prevents vortices alongside the complete length of the thermowell stem and reliefs the thermowell of the high dynamic stresses. It grants a long immersion into the process and standard diameters for an optimal measurement result. It results in drastic mitigation of vortex shedding effects and makes it the perfect alternative for process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Downloads

    • White paper (WP)
    WP01250T Cover image

    Whitepaper helical barstock thermowell

    • White paper (WP)

    iTHERM TwistWell thermowell design shows >90% reduction in flow-induced vibrations and stress compared to standard thermowells, validated through experimental and FEM analysis.

    • Brochure
    Cover image of AI01421T

    Achieving highest steam quality in HRSG systems

    • Brochure

    By integrating a thermometer with iTHERM TwistWell with advanced helical design, operators can achieve superior steam quality and significantly reduce vortex-induced vibrations.