Veelzijdige en economische flowmeting van gassen en vloeistoffen tot een nominale diameter DN 4000
Met behulp van ultrasone geluidsgolven kan het volume van een breed scala aan gassen en vloeistoffen worden gemeten onafhankelijk van elektrische geleidbaarheid, druk, temperatuur of viscositeit. In toepassingen die een traceerbare en gegarandeerde nauwkeurigheid vereisen, hebben inline ultrasone sensoren de voorkeur. Clamp-on ultrasone sensoren worden daarentegen aan de buitenkant op de buis geïnstalleerd waardoor installatie achteraf en tijdelijke metingen mogelijk zijn.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Voor installatie achteraf zonder onderbreking van het proces
Agressieve vloeistoffen kunnen zonder problemen worden gemeten, zelfs onder hoge druk
Geschikt voor buizen gemaakt van kunststof, staal, gietijzer, samengestelde materialen (gevoerd/ongevoerd)
Voor buisdiameters tot DN 4000 (156 ")
In-line sensoren
Gegarandeerde nauwkeurigheid dankzij een traceerbare fabriekskalibratie
Korte inlaat meter-runs
Voor buisdiameters tot DN 300 (12")
Het Ultrasoon flowmeetprincipe
Meetprincipe Ultrasoon flowmeten
Zwemmen tegen de stroom in vereist meer kracht en tijd dan zwemmen met de stroom mee. Dit eenvoudige feit is de basis voor ultrasoon flow meten volgens de "differentiële looptijd" methode: deze methode gebruikt twee sensoren, die tegenover elkaar in de meetbuis worden geplaatst. Elke sensor kan afwisselend ultrasone signalen zenden en ontvangen, terwijl tegelijkertijd de looptijd wordt gemeten.
Zodra de vloeistof in de buis begint te stromen, worden de signalen versneld in de richting van de stroming, maar vertraagd in de tegenovergestelde richting. Het verschil in looptijd, gemeten door de twee sensoren, is direct evenredig met de flow.
Voordelen
Meting onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur, geleidbaarheid en viscositeit (voor homogene vloeistoffen)
Vrije buisdoorsnede, geen drukverlies
Geen bewegende delen, minimaal onderhoud en instandhouding
Lange levensduur, geen slijtage of corrosie door de vloeistof
In-line of clamp-on ontwerp voor stationaire of tijdelijke flowmetingen
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Voordelen van clamp-on flowmeters in industriële processen
Voor maximale flexibiliteit: Clamp-on flowmeters voor niet-invasieve metingen zonder procesonderbrekingen - een leven lang onderhoudsvrij en vele andere voordelen
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .