Overzicht specificaties
-
Accuracy
-50...75 °C: <0,5 K
(-58...167 °F: <0,9 °F)
75...150 °C: <0,65 K
(167...302 °F: <1,2 °F) -
Operating temperature range
-50...150 °C (-58...302 °F)
Toepassingsgebied
Kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking, eenvoudige installatie en inbedrijfstelling wijzen op moderne procesmeettechniek. De temperatuurschakelaar voldoet volledig aan deze eisen. Ontworpen voor een veilige meting en bewaking van de procestemperaturen kan worden gekozen tussen één of twee schakeluitgangen, evenals één schakeluitgang en één gestandaardiseerde analoge uitgang. Trillingsbestendige geïntegreerde dunne-film-sensoren garanderen de hoogste bedrijfszekerheid.
Temperatuurschakelaar voor bewaking, weergave en regeling van de procestemperaturen in een bereik van -50 tot 150 °C (-58 tot 302 °F). Thermophant T TTR 31- met schroefdraadaansluitingen of -koppeling.
Elektronische versies:
Een PNP-schakeluitgang
Twee PNP-schakeluitgangen
2 x PNP-schakeluitgangen of één PNP-schakeluitgang en uitgangssignaal 4 tot 20 mA (actief)
Voordelen
Geïntegreerde schakelelektronica voor decentrale en economische procesbewaking en -regeling
Hoge reproduceerbaarheid en langetermijnstabiliteit
LED's en digitaal display voor functiecontrole en informatie ter plaatse
Langdurig stabiele temperatuursensor gemaakt van platina (Pt100 klasse A volgens IEC 60751)
Hoge nauwkeurigheid over het gehele omgevingstemperatuurbereik en korte responstijd
Bediening en visualisatie ook met PC en FieldCare of ReadWin 2000-configuratiesoftware
DESINA-conform
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Thermophant T TTR31, Thermophant T TTR35
Metric, compact RTD thermometer with switch output for industrial and hygienic applications
EN NL 29/12/202514/10/202004/10/201827/10/201522/05/2014Taal:
Engels
Versie:
29/12/2025
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI00105REN_1725-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Thermophant T TTR31, Thermophant T TTR35
Temperatuurschakelaar
EN NL 29/12/202515/10/202026/09/201810/08/201628/05/2014Taal:
Nederlands
Versie:
29/12/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA00229RNL_1725-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Temperature switch Thermophant T TTR31, TTR35 device release: 01.01. - 01.02.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN NL 03/02/2005Taal:
Engels
Versie:
03/02/2005
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
Ba201ren.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN NL 02/02/2005Taal:
Engels
Versie:
02/02/2005
Bestandsgrootte:
883.5 KB
Bestandsnaam:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Operating manual Temperature Switch Thermophant T TTR 31, TTR 35
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN NL 17/05/2004Taal:
Engels
Versie:
17/05/2004
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
Ka174ren.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kupplung für Anschlusskabel M12
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, KabelkonfektionierungEN NL 21/04/2026Taal:
Engels
Versie:
21/04/2026
Bestandsgrootte:
109 KB
Bestandsnaam:
71535693.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
04/02/2025
Bestandsgrootte:
18.8 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-