Overzicht specificaties
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Toepassingsgebied
De thermometer iTHERM CompactLine TM311 biedt nauwkeurige en snelle procestemperatuurmetingen in hygiënische en aseptische toepassingen. De temperatuursensor biedt een 4-draads aansluiting of wordt aangesloten op een slimme temperatuurtransmitter met 4-20 mA, IO-Link (autodetectie) of schakeluitgang. Dankzij de TipSens-technologie heeft de RTD (Pt100; klasse A) een responstijd van slechts 1,5 s (t90) voor een optimale procesregeling. Dit veelzijdige instrument is een uitstekende keuze om de standaardisatie van installaties te stimuleren.
Ontwikkeld voor universeel gebruik in steriele toepassingen
Hoog standaardiseringspotentieel voor skid-, machine- en installatiebouwers
Meetbereik: -50 tot 200 °C (-58 tot 392 °F)
Drukbereik: tot 50 bar (725 psi)
Beschermingsklasse: IP69
Uitgang: Pt100 (4-draads aansluiting); IO-Link, 4-20 mA, 1x PNP-schakelaaruitgang
Internationale goedkeuringen: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, EC 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; maritieme goedkeuring volgens DNV GL
Voordelen
Snelle installatie en eenvoudige inbedrijfstelling:
- Compacte afmetingen voor installatie in krappe ruimtes
- Standaard M12-connector met IP69 voor eenvoudige elektrische aansluiting
- Aanbevolen procesinsteeklengtes voor optimale metingen
- Vooraf ingesteld temperatuurbereikUitstekende prestaties bij temperatuurmeting:
- Korte responstijden tot 1,5 s (t90)
- Hoge sensornauwkeurigheid, zelfs bij korte insteeklengtes
- Verbeterde meetnauwkeurigheid door transmitter-sensorafstemmingVeilige en betrouwbare werking:
- Instrumentveiligheid volgens EN 610101-1 en CSA C/US
- Elektromagnetische compatibiliteit volgens NAMUR NE 21
- Diagnose-informatie volgens NAMUR NE 43
- Hygiënisch ontwerp gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal
- Maritieme goedkeuring
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311 Compact thermometer
Engelse versie - 08/2025
Metric/imperial, compact RTD thermometer with 4-20 mA/IO-Link output for industrial and hygienic applications
EN NL 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202230/06/2020Taal:
Engels
Versie:
04/08/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01439TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311 Compact thermometer
Metric/imperial, compact RTD thermometer with 4-20 mA/IO-Link output for industrial and hygienic applications
EN NL 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202230/06/2020Taal:
Engels
Versie:
04/08/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01439TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Metric/imperial, compact RTD thermometer, 4-20 mA/IO-Link, for industrial and hygienic applications
EN NL 04/08/202528/02/202531/10/202231/03/202229/06/2020Taal:
Engels
Versie:
04/08/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA01952TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Compacte thermometer met IO-Link
EN NL 22/06/202012/08/2019Taal:
Nederlands
Versie:
22/06/2020
Bestandsgrootte:
539.1 KB
Bestandsnaam:
KA01437TNL_0220.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN NL 28/05/2025Taal:
Engels
Versie:
28/05/2025
Bestandsgrootte:
344.2 KB
Bestandsnaam:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN NL 01/04/2025Taal:
Engels
Versie:
01/04/2025
Bestandsgrootte:
109.8 KB
Bestandsnaam:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN NL 21/04/2026Taal:
Engels
Versie:
21/04/2026
Bestandsgrootte:
103.6 KB
Bestandsnaam:
71589963.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kupplung für Anschlusskabel M12
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, KabelkonfektionierungEN NL 21/04/2026Taal:
Engels
Versie:
21/04/2026
Bestandsgrootte:
109 KB
Bestandsnaam:
71535693.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
PCV Kabelset 4p D18 IP69K
EN NL 24/04/2026Taal:
Engels
Versie:
24/04/2026
Bestandsgrootte:
120.4 KB
Bestandsnaam:
71217708.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN NL 28/05/2025Taal:
Engels
Versie:
28/05/2025
Bestandsgrootte:
348.2 KB
Bestandsnaam:
Adapter_Flansche_de.pdf
-