Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
product picture of the process gas analyzer Shelter Solutions

Shelter Solutions
process gas analyzer

Space and protection for measurement and analysis technology

ISCEMS
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Application task

    Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS),
    Process Gas Analysis Systems (PGA) and Liquid Analysis Systems

Toepassingsgebied

Shelter solutions are primarily used to protect the installed analyzer systems from extreme ambient conditions such as heat, cold, dust, wind, earthquakes and corrosive or explosive atmospheres. They also offer advantages for transport as well as on-site installation and maintenance. At the factory, everything is coordinated and pre-installed in the shelter in a clear manner. Each shelter can be equipped to fit individual customer requirements.

  • Protection of measurement and analysis technology from extreme ambient conditions in the field of process gas analysis and emission monitoring


Device properties:

  • Heating/Cooling/Ventilation (redundant on req.)

  • Standard shelter, 10 to 40 feet

  • Fire alarm and fire extinguishers available

  • CSC certificate for standard dimensions

  • Suitable for ATEX zones

  • Earthquake-safe and fireproof types available (F30, F60)

Voordelen

  • High availability, long service life and minimal maintenance requirements of the installed technology thanks to the protection from adverse ambient conditions

  • Ex-version shelters also enable the use of non-ex-analyzer systems in explosion-hazardous areas

  • CSC certification enables low-cost transport on shelter ships and does away with the need for seaworthy packaging

  • Minimized risk of transport damage to the measurement and analysis technology

  • Quick installation as only the shelter needs to be connected

  • Easy access to mounting plates and racks facilitates maintenance work

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel