Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Starter: 785 nm
Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Hybrid: 785 nm
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1
Base model 532 nm: 100-4350* cm-1
Base model 785 nm: 100-3425* cm-1
Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1
Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1
*Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1
**Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Gebruik de kracht van Raman-spectroscopie met de Raman Rxn2-analyzer. De Raman Rxn2 is bedoeld voor gebruik in analytische laboratoria met modeloverdrachtmogelijkheden en wordt vaak gebruikt voor routinemonsteridentificatie, ondersteuning bij R&D-projecten, vroege procesontwikkeling en opschaalinstellingen voor in situ-analyse. Leverbaar als tafeluitvoering of op een verrijdbare wagen biedt de Raman Rxn2 gemak en verplaatsbaarheid voor procesontwikkelingslaboratoria.
Chemisch: polymerisatie, extrusiebewaking, polymeermenging, katalyseonderzoek
Farmaceutisch: reactiechemie, opbrengstkristallisatie, polymorf, mengen, drogen, korreling
Biofarmaceutisch: bewaking en regeling van bioprocessen, PAT/QbD-toepassingen, celcultuur, fermentatie, downstream-bewerkingen, cGLP/cGMP-compatibel
Voedingsmiddelen & dranken: Voeding & dranken: kweekvlees, fermentatie, olie- of vetkwaliteit
Betrouwbare realtime-, in-situ-metingen
Intuïtieve, geïntegreerde besturingssoftware via touchscreen of interface op afstand
Gemak van een enkele basiseenheid voor maximaal vier sondes
Sequentiële bediening voor snelle analyse per kanaal en programmeerbare kanaalanalyse
Converteert verzamelde Raman-spectra in proceskennis met behulp van de ingebouwde multivariate predictors
Geschikt voor uitgangen in gevaarlijke / geclassificeerde omgevingen
Bewezen overdraagbaarheid van het model naar procesontwikkeling en productieschalen
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
System design and specifications for the Raman Rxn2 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/09/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
21/11/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
TI01608CEN_0323.pdf |
System information and specifications for the Raman data library 2.1
| EN | NL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
08/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
191.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01869CEN_0125.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 software
| EN | NL | ||
|
27/03/2025
|
|
|
|
|
16/11/2023
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
27/03/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
6.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02180CEN_0525.pdf |
Instructions for administration of Raman data library 2.1 software
| EN | NL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
08/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02564CEN_0125.pdf |
Instructions for use of Raman data library 2.1
| EN | NL | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
08/09/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
4.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02563CEN_0125.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
21/03/2024
|
|
|
|
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/08/2023
|
|
|
|
|
06/10/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
21/03/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
6.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
BA02151CEN_0524.pdf |
Brief instructions and start-up instructions for Raman data library
software
| EN | NL | ||
|
13/08/2024
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
13/08/2024 |
|
Bestandsgrootte: |
411.2 KB |
|
Bestandsnaam: |
KA01717CEN_0124.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn5 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
13/03/2025
|
|
|
|
|
16/01/2025
|
|
|
|
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
13/03/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
2.1 MB |
|
Bestandsnaam: |
KA01554CEN_0425.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn2 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/09/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
21/11/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
2.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
KA01544CEN_0323.pdf |
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
| EN | NL | ||
|
13/01/2025
|
|
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
|
|
29/11/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
13/01/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
XA02700CEN_0424.pdf |