Toepassingsgebied
Voorkom het onder- en overdroging van granen en zaden met onze geleide-radar-vochtsensor, die op elk gewenst moment informatie verstrekt over het vochtgehalte. Verbeter uw productkwaliteit en verlaag de energiebehoefte met betrouwbare vochtmetingen
Voor vochtmetingen in graandrogers, graanbehandeling, zaden, mouterij
Voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling in kritische processen
Diepe materiaaldoordringing (130 mm)
Groot meetveldvolume (tot 1,5 l)
Optionele sensoren voor hoge vochtigheid, dampige processen of abrasieve media.
Omgevingstemperatuur tot 120 °C dankzij elektronica op afstand
Breed vochtbereik van 0 - 100% mogelijk
Kalibratiepresets voor bv. mais en tarwe
Oppervlak- en capillair-vochtmeting
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Solitrend MMP44
Material moisture measurement
EN NL 28/02/202521/01/202201/06/2021Taal:
Engels
Versie:
28/02/2025
Bestandsgrootte:
938.5 KB
Bestandsnaam:
TI01599MEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Solitrend MMP44
Materiaalvochtmeting
EN NL 28/02/202521/01/202229/10/2018Taal:
Nederlands
Versie:
21/01/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA01945MNL_0221-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Solitrend MMP44
Materiaalvochtmeting
EN NL 28/02/2025Taal:
Nederlands
Versie:
28/02/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01668MNL_0225-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN NL 04/10/2021Taal:
Nederlands
Versie:
04/10/2021
Bestandsgrootte:
367.1 KB
Bestandsnaam:
XA02701MNL_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Remote display
Standalone display and configuration for reliable process control with
Solitrend moisture sensorsEN NL 29/11/201929/10/2018Taal:
Engels
Versie:
29/11/2019
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
SD02333MEN_0219.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Taal:
Duits
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2021
Bestandsgrootte:
9.4 MB
Bestandsnaam:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Taal:
Engels
Versie:
21/06/2021
Bestandsgrootte:
263.9 KB
Bestandsnaam:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Taal:
Russisch
Versie:
02/10/2024
Bestandsgrootte:
852 KB
Bestandsnaam:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-